L'accoppiamento autocentrante semplifica installazione e manutenzione nei sistemi energetici
Connettori industriali molto resistenti possono contribuire a rendere più efficienti la costruzione di centrali elettriche, i sistemi di accumulo energetico o quelli di distribuzione dell'energia. Fra i tanti vantaggi dei connettori basti citare la possibilità di sostituzione rapida durante gli interventi di assistenza, ad esempio di dispositivi di misurazione.
Inoltre cavi pre-assemblati già testati possono velocizzare le installazioni. L'efficienza infine può essere incrementata con interfacce intelligenti all'interno dei quadri elettrici, per connettere i quadri agli impianti di distribuzione oppure quadri elettrici fra loro.
Tuttavia l'utilizzo dei connettori non sempre risulta facile quando l'ambiente di impiego sono i sistemi energetici, specialmente dove non c'è visibilità diretta o l'accesso è limitato per motivi di sicurezza. Per questi ambienti HARTING ha sviluppato accessori che guidano entrambi i lati di un connettore nella posizione corretta per una connessione autocentrante.
Han-Modular® Metal Docking Frame è uno di questi accessori e consente di montare i connettori direttamente su pannello, ad esempio sulla parete di fondo di un quadro elettrico.
Il telaio flottante può ospitare innumerevoli diverse configurazioni di moduli Han-Modular® realizzabili da una gamma di prodotti di oltre 100 connettori modulari per la trasmissione di alimentazione elettrica, segnali o dati. Utilizzando questi telai, l'installazione dei cassetti nei sistemi a batterie per l'accumulo di energia diventa semplice e veloce.
Han-Modular®
Nei sistemi di accumulo a batterie, grazie alle connessioni autocentranti, non è necessario impiegare utensili speciali per installare o rimuovere i cassetti nelle unità di accumulo.
Le possibili applicazioni variano dagli impianti di distribuzione in BT e MT ai sistemi ad armadio per l'energia. È un fatto accertato che l'utilizzo di connettori consente di modificare più velocemente il design meccanico dei sistemi di accumulo a batterie e di generazione dell'elettricità, ad esempio per aggiungere in un secondo tempo la comunicazione via Ethernet.
Panoramica dei vantaggi:
- Connessione autocentrante senza visibilità diretta
- Connessione semplice e veloce di sistemi a rack
- Inserimento ed estrazione di cassetti senza l'ausilio di utensili speciali
- Maggiore flessibilità nella progettazione dei sistemi di accumulo energetico
- Opzioni per le interfacce ibride con Han-Modular®