Prodotti & Soluzioni

Soluzioni per l’ottimizzazione della distribuzione dell’energia per architetture decentralizzate

Negli impianti di movimentazione merci (nastri trasportatori, smistamento, ecc.) basati su motori e convertitori è necessario utilizzare componenti affidabili per la distribuzione di alimentazione e segnali.

Una delle sfide più grandi da affrontare nell'ambito della tecnologia degli azionamenti decentrati è quella di distribuire in maniera continuativa e sicura energia a tutte le utenze, quali motori e convertitori, distribuite in un impianto a nastri trasportatori. Cablare questi componenti direttamente sul campo comporta un grande dispendio di tempo e può essere effettuato solo da personale esperto.

L’utilizzo di cablaggi pre-assemblati “Plug&Play” è più veloce, sicuro e semplice. I connettori HARTING della gamma Han-Compact offrendo caratteristiche elettriche di alto livello e le dimensioni ridotte li rendono adatti all’utilizzo in spazi ristretti.

Le scatole di derivazione Han® Power T multi Han® Q 4/2 possono essere utilizzate in applicazioni dove il risparmio di spazio è fondamentale.

Sia la tensione di ingresso a 400 V che l’alimentazione a 24 V possono essere ripartite utilizzando le tre uscite per cavi dei connettori Han-Compact®. La dorsale di alimentazione e/o segnali può proseguire grazie alle uscite laterali oppure tramite collegamento ad una ulteriore scatola di derivazione Han® Power T multi Han® Q 4/2.

La robusta custodia in plastica è caratterizzata da un grado di protezione IP65 e risponde ai requisiti richiesti dagli ambienti industriali. L’installazione è veloce e sicura grazie alla piastra base pre-assemblata in alluminio. Grazie alle omologazioni CE e UL/CSA il ripartitore di potenza ha le carte in regola per essere utilizzato a livello internazionale.

Attualmente questa scatola di derivazione è equipaggiata con connettori Han-Compact®, ma è possibile comunque dotarla del più piccolo dei connettori industriali Han® 1A  oppure custodie personalizzate, per adattarsi ad ogni ambito di montaggio

Una soluzione personalizzata: la scatola di derivazione Han® Power T multi equipaggiata con Han® 1A
Distribuzione ottimizzata dell'energia per la tecnologia degli azionamenti decentralizzati nell'eCatalogue

Registrati ora

SERIE DI WEBSEMINAR:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020

  • Tendenze, sviluppi e soluzioni di Industrial Ethernet
  • Esempi di applicazioni per IIoT e Industry 4.0
  • Focus sul megatrend Single Pair Ethernet

REGISTRATI, CONSULTA IL PROGRAMMA...