Prodotti & Soluzioni

Soluzioni per le unità di distribuzione dell'energia (PDU)

Riduzione dei tempi di installazione grazie alle soluzioni Plug & Play

HARTING offre soluzioni di cablaggio pre-assemblato e plug-in per la distribuzione dell'energia dal gruppo di continuità (UPS) del centro dati alle unità di distribuzione dell'energia a rack (rPDU). Tali soluzioni ottimizzano la catena di alimentazione del centro dati riducendo sensibilmente i tempi di installazione rispetto al cablaggio fisso ed incrementando contestualmente la redditività.

Illustrazione schematica di un centro dati: ecco dove sono alloggiate le strutture esterne dell'edificio e l'infrastruttura completa per garantire le funzionalità di un centro dati.

Riduzione dei tempi di installazione grazie alle soluzioni Plug & Play

In passato, gli sviluppatori e i progettisti del centro dati dovevano cablare manualmente i collegamenti elettrici dall'UPS alle PDU. Tale condizione richiedeva molto tempo con un elevato rischio di errori di cablaggio. I cavi pre-assemblati plug-in sono più sicuri. Sono pre-cablati, collaudati ed utilizzabili nella modalità Plug & Play. Non appena l'apparecchiatura IT alimentata a corrente è stata installata, basterà solamente innestare il cavo pre-assemblato. Richiede solo una frazione del tempo necessario per cablarlo direttamente alle PDU.

La minimizzazione dei tempi di inattività è altresì molto importante. Se occorre eseguire interventi di manutenzione, è possibile scollegare e ristabilire il collegamento in modo facile e veloce servendosi di un cavo pre-assemblato HARTING e riducendo così considerevolmente il tempo di inattività rispetto al cablaggio fisso.

Soluzione di cablaggio utilizzando Han-Eco® in una rPDU all'interno di un armadio server.

Utilizzo di connettori intelligenti per IoT

Come risultato dell'IoT (Internet of Things) anche le soluzioni intelligenti vengono sviluppate sul lato connettore e sono già disponibili. Tali connettori "intelligenti" consentono ai moduli ID di archiviare informazioni sullo stato di un'unità e quindi di comunicarle. Inoltre, i moduli di protezione da sovratensioni prevengono danni a un'unità del centro dati che, in caso contrario, potrebbero causare sovratensioni all'impianto stesso.

Per i centri dati, HARTING offre i connettori Han-Eco®, realizzati in plastica ad alte prestazioni, che possono essere dotati di moduli compatti e di inserti Han-Modular®. Oltre ai moduli di alimentazione e segnale, la serie Han-Modular® offre anche moduli per la trasmissione di dati nell'intervallo Gigabit. Utilizzando gli inserti Han-Modular®, i progettisti PDU sono stati in grado di creare cavi pre-assemblati completamente personalizzati in modo semplice e veloce servendosi di moduli standard e subito disponibili.

Oltre all'alimentazione, i segnali (quali per la temperatura o il livello di tensione nella rPDU) possono essere trasmessi anche tramite un connettore base standardizzato (es. Han-Eco®).

Cavo pre-assemblato plug-in con connettore Han-Eco® e raccordo CEE per l'alimentazione di una rPDU.

Collegamenti innestabili "autocentranti" rendono gli impianti elettrici più efficienti

Connettori HARTING per distribuzione e accumulo dell'energia