Prodotti & Soluzioni
Cablaggi PULS FIEPOS per la fornitura di alimentazione decentralizzata
Un unico fornitore per tutte le soluzioni di personalizzazione
La realizzazione di quadri di controllo e impianti richiede sistemi versatili e modulari e in questo campo la decentralizzazione dei componenti mostra la sua efficacia, semplificando la manutenzione e consentendo l'espansione dei sistemi in tutta facilità. Tuttavia sino ad oggi la fornitura di alimentazione ha rappresentato un ostacolo sulla via di una decentralizzazione completa. Ulteriori funzioni inoltre stanno prendendo sempre più piede, quali la distribuzione selettiva dell'energia, la protezione e il monitoraggio delle condizioni.
PULS GmbH, con circa 1300 addetti in tutto il mondo, si è specializzata nella produzione su larga scala di alimentatori. Per gli alimentatori a commutazione PULS FIEPOS, HARTING offre una gamma di soluzioni per cablaggi pre-assemblati che garantiscono la fornitura flessibile, modulare e distribuita dell'energia elettrica.
Una stretta collaborazione nello sviluppo del prodotto
Il vasto portafoglio di connettori di HARTING include anche le interfacce per la trasmissione di segnali e potenza. Questi connettori, pre-assemblati e già testati, sono adatti per l'alimentazione monofase e trifase, per le uscite di potenza in CC, per la trasmissione di segnali e la comunicazione. Inoltre HARTING fornisce i connettori lato cavo anche come set da assemblare sul campo.
La cooperazione fra HARTING e PULS rappresenta nel concreto una reciproca conoscenza e la realizzazione efficiente di una soluzione a misura di cliente basata sulle sue specifiche richieste ed esigenze. Una stretta collaborazione già in fase di progettazione getta le basi per lo sviluppo dell'adeguata configurazione di un connettore.
Ingressi di potenza in CA
Forniamo i cablaggi pre-assemblati basati su connettori Han-Compact® e numerosi connettori circolari anche per l'alimentazione mono- e trifase (ingressi di potenza CA). A seconda delle varianti FIEPOS sono disponibili cavi pre-assemblati muniti di connettori Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 con codifica S e 7/8".
Uscite di potenza in CC
I cablaggi assemblati con i connettori Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 con codifica L e numerose varianti da 7/8" trovano utilizzo anche nelle uscite di potenza in CC.
Trasmissione di segnali, comunicazioni e monitoraggio delle condizioni
Il connettore circolare M12 con codifica A trova impiego sia nelle trasmissioni di segnali e comunicazioni, sia nel monitoraggio delle condizioni. I cablaggi pre-assemblati con M12 a codifica A fanno parte del nostro programma di cablaggi personalizzati per il progetto FIEPOS.