Prodotti & Soluzioni

Intefaccia Ethernet HARTING ix Industrial®

Dimensioni ridotte, robustezza eccezionale: HARTING ix Industrial® è la nostra risposta alle future sfide poste da Industry 4.0 e da IoT.

ix Industrial®

Con Capitan ix abbiamo creato un piccolo gigante con una missione ben precisa: rivoluzionare il mondo dell'Ethernet industriale e abbandonare le vecchie tipologie di connessione. La missione ha avuto pieno successo e ix Industrial adesso è la ben nota alternativa miniaturizzata al connettore RJ45. Non si tratta semplicemente di un altro connettore, ma di uno standard industriale conforme alla norma IEC 61076-3-124 e di un'interfaccia affidabile per i produttori di apparecchiature. Congratulazioni per essere diventato lo standard! 

Fino ad oggi il connettore RJ45 è stato il connettore per antonomasia per le interfacce Ethernet in ambiente IP20. Questo connettore è di gran lunga il più usato al mondo e quindi molto apprezzato dagli utenti. Tuttavia, a causa della mancanza di robustezza dovuta alla rottura delle leve di aggancio o a occasionali problemi di contatto, molti utenti tendono ad avere un rapporto di amore-odio con l'RJ45. In vista di dispositivi sempre più piccoli, (inclusi i dispositivi mobili piatti, display, dispositivi di automazione, fotocamere e sensori dalle misure ancora più ridotte), le dimensioni dell'RJ45 limitano il potenziale di miniaturizzazione. È questo il motivo per cui molti utenti e progettisti auspicano la creazione di un connettore più piccolo e più resistente, che possa offrire prestazioni di cat. 6A per reti Ethernet 1/10Gbit/s a livello di controllo.

HARTING ix Industrial® è un sistema integrato che soddisfa tutti questi requisiti.


 

Vittoria!

Siamo fieri di essere stati insigniti del premio BEST OF INDUSTRY 2018 e di essere i vincitori nella categoria Automazione. 

Ringraziamo tutti i partecipanti al voto per la fiducia accordataci e per aver preso parte attivamente all'iniziativa. Con il loro voto ci hanno confermato di essere sulla strada giusta per lo sviluppo della nostra nuova interfaccia miniaturizzata ix Industrial.

Cerimonia di conferimento dei premi Best of Industry 2018

La risposta alle sfide poste da Industry 4.0 e da IoT è un piccolo gigante, il nostro supereroe: Capitan ix. Captain ix è l'immagine dell'interfaccia Ethernet HARTING ix Industrial®.

Normalizzata in conformità alla IEC 61076-3-124, questa interfaccia Ethernet di nuova progettazione stabilisce nuovi standard in termini di robustezza. HARTING ix Industrial® ha quindi tutte le potenzialità, come interfaccia Ethernet resistente e miniaturizzata, per sostituire il connettore RJ45 attualmente in uso.

Miniaturizzazione in grande stile - una panoramica dei vantaggi

Pensare già oggi il domani

Il lato di inserzione di ix Industrial® è a prova di futuro per Ethernet a 1/10 Gbit/s grazie alle prestazioni della Cat. 6A. L'elevata capacità di trasporto di corrente consente di gestire le applicazioni PoE attuali e future. Questa interfaccia combina la trasmissione di dati e l'alimentazione di energia, riducendo ulteriormente lo spazio di installazione necessario alla tecnologia di collegamento nelle vostre applicazioni.

Un'interfaccia standardizzata e non una soluzione isolata

Lavorando in collaborazione con il proprio partner tecnologico Hirose, HARTING ha sviluppato questo piccolo gigante e ha standardizzato il lato di inserzione dello ix Industrial® in conformità alla norma IEC 61076-3-124. L'omologazione rappresenta per gli utenti la sicurezza dell'investimento e, in virtù del nostro grande know-how tecnologico, indica loro la soluzione giusta per le future applicazioni IoT.

Connettore dalle dimensioni ridotte ma molto resistente, per applicazioni industriali pesanti

Il meccanismo attivo di aggancio della presa e del connettore avviene tramite due robusti ganci di chiusura in metallo. Ciò fornisce un chiaro feedback aptico sulla sicurezza della connessione. Il collegamento tra la guaina del cavo e il connettore è progettato come robusta connessione a crimpare. In questo modo si ottiene un'interfaccia perfetta e robusta che soddisfa anche i requisiti di elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni delle specifiche ferroviarie EN 50155, che con le sue 5'000 manovre garantisce una lunga durata di vita.

70% di spazio occupato in meno per la tecnica di collegamento

La riduzione del 70% dello spazio di installazione dell'interfaccia ix Industrial®, rispetto alle tipiche prese RJ45, consente di ridurre notevolmente i dispositivi di qualsiasi tipo.

Un collegamento resistente fra circuito stampato e zoccolo

Con questo piccolo gigante, HARTING garantisce l'affidabilità sul campo dei vostri dispositivi. Ciò è possibile grazie a cinque robusti contatti di schermatura THR che fissano in modo sicuro e permanente lo zoccolo alla scheda, evitando danni alle piste dovuti all'azione di forze elevate sugli zoccoli.

Elevata immunità elettromagnetica EMC

La trasmissione dei dati è sicura, anche in applicazioni critiche dal punto di vista EMC. La schermatura continua a 360° dell'ix Industrial® garantisce un'eccellente immunità alle interferenze EMC.

Mini PushPull ix Industrial®

Robusto, per ambienti gravosi

Con la nuova serie Mini PushPull, HARTING offre ora anche l'interfaccia Ethernet ix Industrial® per Ethernet a 10 Gbit con prestazioni di Cat. 6A in versione impermeabile e antipolvere. Standardizzata secondo la norma IEC/PAS 61076-3-124, il lato di inserzione ix Industrial® del Mini PushPull offre prestazioni di trasmissione assolutamente affidabili e alimentazione opzionale tramite PoE/PoE+. Con un alloggiamento più corto del 30% rispetto al collaudato PushPull RJ45 di Harting, gli utenti ottengono un'interfaccia dati miniaturizzata per le applicazioni più esigenti. PushPull è la tecnologia di connessione dei dispositivi preferita quando si tratta di elevata robustezza, combinata con un funzionamento semplice e sicuro, in una struttura impermeabile e resistente alla polvere IP 65 / IP 67.

Per l'integrazione di dispositivi su circuito stampato, sono disponibili zoccoli compatti e robusti con cinque contatti schermati in tecnologia a foro passante, per ottenere il massimo di stabilità sulla scheda. Gli zoccoli sono disponibili un tre differenti versioni:

  1. zoccolo angolato
  2. zoccolo verticale angolato
  3. zoccolo verticale

Tutti gli zoccoli sono disponibili come opzione nelle codifiche A e B per Ethernet e segnali. I contatti dati sono progettati come contatti SMD. Ciò consente ai produttori di dispositivi di lavorare gli zoccoli per circuito stampato con il normale processo di saldatura a rifusione. La custodia fissa passante Mini PushPull, adatta a tutti gli zoccoli corrispondenti, viene montata davanti a una cava rettangolare durante l'integrazione del dispositivo e collega gli zoccoli per circuito stampato con grado di protezione IP 65 / IP 67 al mondo esterno.

 

Per l'integrazione in quadri di controllo e morsettiere, la gamma comprende passa-pareti PushPull in codifica A e B che possono essere montati in modo rapido e semplice davanti a una cava rettangolare e, grazie alla guarnizione integrata, soddisfano anche il grado di protezione IP 65 / IP 67. I cappucci di protezione abbinati sigillano in modo sicuro i connettori inutilizzati e le interfacce dei dispositivi.

Facilità di utilizzo

Connettori collegati in modo sicuro sono il prerequisito per la stabilità dei sistemi di rete.

Per garantire una connessione corretta anche in condizioni difficili, i connettori PushPull offrono un funzionamento semplice e intuitivo. L'aggancio sicuro è segnalato da un clic ben udibile e la connessione viene rilasciata semplicemente tirando la custodia dall'ergonomia ottimizzata. Per evitare la disconnessione accidentale, il connettore può essere bloccato con un anello di sicurezza.

I connettori PushPull sono la tecnologia di connessione adatta a tutti i dispositivi elettronici industriali, nei gradi di protezione IP 65 / IP 67, inclusi i sensori, i controller e i computer industriali.

Resistenza agli urti e alle vibrazioni

Il sistema di aggancio garantisce un collegamento altamente affidabile anche in presenza di urti e vibrazioni.

Concezione versatile

La flessibile custodia Mini PushPull consente una facile espansione utilizzando altre interfacce dati miniaturizzate come T1/SPE, Mini Displayport.

Resistente all'acqua e alla polvere

Mini PushPull è progettato per ambienti IP 65/67 (impermeabile e resistente alla polvere).

30% più corto

30% più corto rispetto all'attuale famiglia di connettori RJ45 PushPull variante 4.

Cat. 6A

Trasmissione dati in Cat. 6A per 1/10 Gbit/s con Mini PushPull ix Industrial.

Aggancio con feedback acustico

Tutti i connettori PushPull emettono un segnale acustico ben percettibile quando la connessione è stabilita in modo sicuro. Per una maggiore sicurezza, la clip di sicurezza integrata può essere bloccata per evitare che il connettore venga tirato e allentato accidentalmente.

Montaggio alta densità

L'elevata densità di impaccamento sul dispositivo favorisce un'efficiente miniaturizzazione dello stesso, aumentando al contempo il numero di connessioni. (matrice 25 x 18 mm).

Risparmio di tempo durante il montaggio

Installazione rapida grazie al facile riconoscimento della direzione di inserzione con il logo HARTING, il triangolo giallo e i simboli che rappresentano il meccanismo PushPull.

Ethernet industriale

Per leggere articoli specializzati sul tema ix Industrial® fare clic qui.

Informazioni di prodotto relative ad HARTING ix Industrial®, la nuova interfaccia Ethernet miniaturizzata