Der robuste Transformer unter den Steckverbindern: M12 Magnetics

Für Ethernet notwendige Übertrager in RJ45 Buchsen sind schon lange bekannt – eine IP65/67 geschützte Einheit aus Buchse und Übertrager sind Steckverbinder-Hersteller dem Markt bisher schuldig geblieben. HARTING bietet mit dem neuen M12 Magnetics nun genau diese Weltneuheit an. Die M12 Buchse enthält Übertrager und alle anderen notwendigen Komponenten, die sonst Platz auf der Leiterkarte kosten. Und bleibt dabei bei bisheriger Größe der reinen Buchsen.

M12 Magnetics

Integrierte Übertrager, oder auch Transformer genannt, sind in IP20 geschützten RJ45 Buchsen im industriellen Einsatz schon länger bekannt. Damit die Vorteile von Platzersparnis und aufeinander abgestimmten Ethernet-Komponenten nun auch die Feldapplikationen unserer Kunden miniaturisieren können, präsentiert HARTING zur Hannover Messe 2017 die Weltneuheit M12 Magnetics.

Eine geräteseitige M12 Buchse die bei gleicher Baugröße schon die für Ethernet benötigte Übertragereinheit beinhaltet. Mussten Übertrager und diverse andere elektronische Bauteile bisher neben der Buchse auf der Leiterplatte untergebracht werden, sind diese nun platzsparend integriert und vereinfachen zusätzlich das Leiterplatten-Layout. Leiterbahnen können wesentlich leichter und direkter geplant werden, da sie nicht um viele Bauteile herum geplant werden müssen. Die Planung wird einfacher und kostengünstiger.

Ein weiterer Vorteil für unsere Kunden ist eine deutlich größere Zuverlässigkeit. Bisher wurden Buchsen und Übertrager verschiedener Hersteller kombiniert, was nicht immer problemlos war. Die HARTING Lösung ist eine aufeinander abgestimmte Einheit für mehr Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung. Mit 10Gbit und max. PoE+ ist M12 Magnetics die passende, miniaturisierte Schnittstelle für Power und Daten.

Launch-Termin und Serienverfügbarkeit ist in Q2 2017