Han® PushPull Power L nella resistente versione in metallo rende più semplici tutte le connessioni

Nei cablaggi PROFINET i connettori PushPull sono utilizzati come sistema di installazione integrato per il trasferimento di dati e alimentazione a impianti produttivi nell'industria automobilistica. Per semplificare il processo di cablaggio conduttori dai profili di grandi dimensioni, HARTING adesso offre connettori Han® PushPull Power L in una resistente variante in metallo con molto più spazio interno per l'installazione.

Han® PushPull L Power 4/0 in metallo

Per ridurre al minimo la perdita di potenza si stanno utilizzando sempre più spesso cavi con sezioni da 2,5 mm² per lunghe linee di alimentazione elettrica a 24 V.

L'aumento dello spazio per l'installazione rende più facile l'assemblaggio sul campo di cavi dai profili maggiorati, non da ultimo grazie al collegamento push-in a molla di semplice utilizzo.

Gli zoccoli metallici da parete più appropriati, anche con connessione a molla autobloccante, le custodie di montaggio e gli adattatori per circuito stampato sono disponibili anche per l'integrazione - a tenuta di polvere e acqua - di interfacce per l'alimentazione elettrica a 24 V di componenti dell'automazione industriale.

Tutti i componenti rispondono ai requisiti delle linee guida per cablaggi PROFINET, garantendo la compatibilità completa con tutti gli apparecchi e gli elementi per l'automazione. I diametri dei cavi più idonei per il cablaggio sono quelli compresi fra 9 e 13 mm. Sono disponibili come accessori opzionali anche guarnizioni per cavi particolarmente piccoli con diametri di 4-6,5 mm. Questa serie di connettori soddisfa i requisiti necessari per i gradi di protezione IP65 e IP67; tutti i componenti hanno il medesimo schema visivo di polarità, il che significa trovare velocemente e intuitivamente la corretta posizione di collegamento durante la procedura di connessione.