Prodotti & Soluzioni

Il nuovo configuratore Han®

Provate il nuovo configuratore Han®! Potrete usufruire di tutte le funzioni aggiuntive e di un processo di configurazione efficiente. Lasciatevi ispirare e scoprite nuove soluzioni.

Avete bisogno di trovare le interfacce adatte alla vostra macchina in maniera veloce e affidabile, evitando di perdere tempo prezioso per analizzare tutti i dettagli dei connettori e le numerosissime opzioni e combinazioni? Il configuratore metterà velocemente a vostra disposizione tutte le informazioni necessarie e i dati rilevanti per prendere la vostra decisione.

Quando HARTING ha riconcepito il configuratore Han®, si è concentrata su quello che le persone fanno nella pratica. L'obiettivo dell'utente, quando configura le interfacce, è quello di trovare più velocemente una soluzione alle esigenze delle proprie applicazioni.

Bastano solo tre immissioni di dati (contatti, voltaggio e corrente) e una manciata di passaggi per generare la prima soluzione possibile. Per ulteriori suggerimenti di interfacce alternative basta premere semplicemente un pulsante. La configurazione corrente è raffigurata come modello 3D. L'opzione di poter configurare un connettore passo per passo è comunque sempre disponibile.

Potrete disporre inoltre di funzioni aggiuntive: ad esempio scaricare tutta la documentazione con un solo clic (inclusi i file STP). Tutte le configurazioni selezionate possono essere memorizzate, caricate e condivise all'interno di un team.

Han® Configurator – modello 3D della configurazione corrente

Un buon configuratore, pensato per le applicazioni, può veramente contribuire all'avanzamento della trasformazione digitale nello sviluppo dei prodotti. Può dare una mano a individuare intuitivamente la migliore soluzione all'interno dell'ampio portafoglio HARTING, che si tratti di un connettore tradizionale o modulare. In più tutti i dati di progettazione sono disponibili da un'unica fonte, eliminando noiose e lunghe ricerche e risparmiando così tempo e denaro.

Materiali didattici

Il configuratore Han® è uno strumento che consente, basandosi sul portafoglio prodotti Han®, di configurare un connettore che risponda alle vostre esigenze. HARTING ha sviluppato una serie di materiali didattici per aiutarvi a familiarizzare con lo strumento.