Prodotti & Soluzioni

Cablaggi con connettori Han® 1A per la trasmissione di potenza

Pre-assemblati e utilizzabili universalmente negli spazi più ristretti

La sfida della miniaturizzazione non è un elemento nuovo, ma una presenza costante e ricorrente nel mondo dell'industria. Drive sempre più miniaturizzati richiedono interfacce altrettanto miniaturizzate, ad esempio nei settori della robotica e dell'ingegneria meccanica.

Elevata qualità grazie ai cablaggi pre-assemblati

Han® 1A è il connettore più piccolo della gamma Han®. Sebbene sia l'ideale per il collegamento"sul campo", spesso le condizioni di lavoro in loco non sono ottimali per una lavorazione sicura. HARTING offre a tale scopo una serie di prodotti con  cavi pre-assemblati .

Pre-cablaggio secondo le specifiche del cliente, con cavi in PVC di qualità industriale e test in conformità alle rigorose linee guida HARTING sulla qualità: "plug and play" è l'unica cosa che rimane da fare all'utente. La connessione occupa pochissimo spazio, è rapida e senza il rischio di errori nel cablaggio, cosa che nell'assemblaggio sul campo può accadere facilmente.

La gamma di potenze delle versioni 3+PE e 5+PE raggiunge un massimo di 16 A e 400 V. La versione schermata è progettata a 10 A e 400 V per ambienti particolarmente soggetti a guasti. Tutti i cablaggi, una volta connessi, ottemperano al requisito del grado di protezione IP65.

Molteplici sono i campi di impiego dei cablaggi Han® 1A: sistemi di riscaldamento, ventilatori, terminali di controllo e illuminazione industriale, azionamenti con piccoli motori, vibrotrasportatori e trasportatori a nastro, collegamenti all'interno di quadri elettrici.

Cablaggio pre-assemblato Han® 1A per la trasmissione di potenza, disponibile nella versione con aggancio a leva o con clip.

Variante costampata per ambienti industriali gravosi

Per tenere il passo con la tendenza alla miniaturizzazione, HARTING offre cablaggi di potenza con connettore Han® 1A costampato. Si tratta di cablaggi robusti e compatti per trasmettere potenza fino a 16 A e 400 V. Una volta accoppiati hanno grado di protezione IP67. Le soluzioni di cablaggio pre-assemblate sono sottoposte a test con elevatissimi requisiti qualitativi, in modo da poter essere impiegati immediatamente (plug & play).

Cablaggi costampati e pre-assemblati Han® 1A disponibili nella versione con aggancio a leva o con clip.
Cablaggi di sistema Han® 1A nell'eCatalogue