Prodotti & Soluzioni

Cablaggi con Han® 1A per la trasmissione di segnali

Pre-assemblati e utilizzabili universalmente negli spazi più ristretti

La sfida della miniaturizzazione è una presenza costante e sempre attuale nel mondo industriale. Drive sempre più miniaturizzati richiedono interfacce adatte alle applicazioni, ad esempio nei settori dell'automazione e della robotica.

Connettori cablati "plug and play"

Han® 1A è il connettore più piccolo della gamma Han®. Sebbene sia predisposto per un facile assemblaggio "sul campo", spesso le condizioni di lavoro richiedono soluzioni più immediate. HARTING offre a tale scopo una vasta gamma di connettori pre-cablati pronti all'uso.

È possibile richiedere soluzioni personalizzate per quanto riguarda cavi e versioni: collegare i connettori rimane l'unica cosa che resta da fare all'utente. La connessione è rapida e senza il rischio di errori di cablaggio, cosa che nell'assemblaggio sul campo può accadere facilmente.

Sono disponibili cablaggi per segnali fino a 6,5 A e 50 V, tutti in grado di protezione IP65.

Molteplici sono i campi di impiego dei cablaggi con Han® 1A: sistemi di riscaldamento, ventilatori, terminali di controllo e illuminazione industriale, azionamento di piccoli motori, nastri trasportatori e collegamenti all'interno di quadri elettrici.

Cablaggi con connettori Han® 1A per la trasmissione di segnali, disponibili nella versione con aggancio a leva o a clip.
Il sistema di cablaggio Han® 1A nell'eCatalogue