Prodotti & Soluzioni

Cavi pre-assemblati e scatole di distribuzione

Per far fronte a queste continue richieste, HARTING ha sviluppato una gamma di prodotti, scatole di distribuzione, soluzioni di interconnessione e kit di cavi pre-assemblati. 

Nel mondo della robotica, dei nastri trasportatori, delle linee di assemblaggio e movimentazione, l'alimentazione, i segnali e la connettività dei dati sono componenti essenziali per il buon funzionamento di una struttura di automazione. HARTING offre solidi prodotti di connettività standard per un'ampia gamma di applicazioni, tuttavia anche le soluzioni personalizzate sono diventate una parte importante dell'offerta del mercato dell'automazione.  Negli anni, HARTING è diventata il partner fedele delle aziende leader di mercato nel campo dell'automazione, collaborando a stretto contatto con loro nella realizzazione della migliore soluzione per numerose applicazioni.

 

Cavi pre-assemblati per controller di motori

Scatole di distribuzione

Scatola di alimentazione: fino a 3 linee di collegamento e possibilità di interconnessione a catena. La scatola di distribuzione è idonea per la configurazione di sistemi bus di alimentazione seriale e sistemi di cablaggio predefiniti dove risulta necessaria più di una linea di collegamento in un unico punto.

  • Riduzione del numero di uscite tramite funzione a 3 collegamenti e opzione di interconnessione a catena
  • Struttura salvaspazio della scatola di distribuzione per altezza ridotta
  • Rapidità di collegamento e montaggio grazie alla gamma di connettori standardizzati o all'uso di cavi pre-assemblati
     
Scatola di distribuzione compatta trifase 400 V e 24 V DC

Cavi pre-assemblati

Cavo motore (schermato) per motori dotati di freni e dispositivo termico, assemblato su un lato.

  • Diverse configurazioni per motori con e senza protezione termica e freni
  • Lunghezze variabili in decimetri
  • Molteplici sezioni per tutte le classi di alimentazione e lunghezze di cavo
  • Guaina esterna in PUR privo di alogeni
  • Utilizzabile per applicazioni con catene di traino
  • Soluzione approvata plug & play
  • Connettori approvati UL e cavi nudi idonei per il mercato statunitense
  • In conformità allo standard Desina
  • Messa in funzione e manutenzione automatiche
Cavi pre-assemblati schermati per controller di motori
Cavi pre-assemblati di alimentazione per controller di motori

Cavo per motori con collegamento a stella, senza freno, senza termistore, prefabbricato su un unico lato.
Gare marking:

  • Cavi di alimentazione: neri con codifica stampata 1-3
  •  Conduttore di terra: verde-giallo
  • Cavi di controllo: neri con codifica stampata 5-6 e 7-8
  • 2 cavi intrecciati a coppie con una schermatura statica realizzata in plastica con pellicola metallica laminata e una schermatura intrecciata in rame stagnato
  • Struttura
  • Schermatura intrecciata in rame stagnato
  • Guaina esterna: PUR speciale con proprietà di scorrimento
  • Colore della guaina: arancione, RAL 2003