Prodotti & Soluzioni

Connettori circolari

I connettori circolari utilizzano svariate codifiche per assolvere al loro compito di interfaccia per la trasmissione di dati o dell'alimentazione. Mentre la versione classica ha un blocco a vite, HARTING ha munito i connettori M12 con un meccanismo di blocco PushPull più moderno.

La versione metrica dei connettori circolari gioca un ruolo molto importante per la tecnica di connessione industriale. Questo tipo di collegamento normalmente è il risultato di forma e dimensioni metriche. Le misure che lo rappresentano al meglio sono la M8 e la M12. I connettori circolari utilizzano svariate codifiche per assolvere al loro compito di interfaccia per la trasmissione di dati o dell'alimentazione. Mentre la versione classica ha un blocco a vite, HARTING ha munito i connettori M12 con un meccanismo di blocco PushPull più moderno.

HARTING sta già utilizzando con successo da due anni il modello M12, originariamente un connettore con blocco a vite, come variante per applicazioni nel settore dei trasporti. L'esito positivo ha confermato HARTING nella sua strategia e adesso lo specialista tedesco dei connettori sta dotando tutta la gamma di connettori circolari M12 di compatibilità PushPull. Questo sviluppo consente ai connettori, agli inserti, ai connettori passanti, ai collegamenti su PCB e ad altri componenti M12 di fare un grande passo in avanti verso il futuro. Gli installatori e il personale del servizio assistenza godranno presto anche con i connettori circolari dei vantaggi offerti dalla tecnica PushPull.

Il rumore del clic di innesto durante il montaggio senza utensili segnala che la connessione è avvenuta correttamente. Anche l'impaccamento (ad esempio negli switch) può essere sensibilmente incrementato. In questo modo HARTING sostiene l'attuale tendenza alla miniaturizzazione di I4.0, venendo incontro alle esigenze dei produttori di apparecchiature, i cui involucri continuano a ridursi.

Per non creare di nuovo l'ennesima soluzione isolata, per la progettazione e le innovazioni HARTING si basa costantemente sugli standard internazionali. Solo standard condivisi garantiscono al cliente la sicurezza dell'investimento e creano le basi per una connettività e una tecnologia dei collegamenti affidabili e uniformate. Questo è il motivo per cui HARTING siede, assieme ad altri attori del comparto industriale, nel consorzio IEC al fine di armonizzare i futuri standard. In questo contesto il connettore PushPull M12 di HARTING ha riscontrato grande approvazione e si è imposto come lo standard dei prossimi anni.

M12 con flangia a crimpare per un'elevata resistenza alle forze di trazione e una trasmissione sicura della schermatura.
Connettori circolari nell'eCatalogue