Prodotti & Soluzioni

HARTING ix Industrial® - l'interfaccia Ethernet

HARTING ix Industrial® è la nostra risposta alle future sfide poste dall'Industry 4.0 e da IoT.

ix Industrial®

Con Capitan ix abbiamo creato un piccolo gigante con una missione ben precisa: rivoluzionare il mondo dell'Ethernet industriale e abbandonare le vecchie tipologie di connessione. La missione ha avuto pieno successo e ix Industrial adesso è la ben nota alternativa miniaturizzata al connettore RJ45. Non si tratta semplicemente di un altro connettore, ma di uno standard industriale conforme alla norma IEC 61076-3-124 e di un'interfaccia affidabile per i produttori di apparecchiature. Congratulazioni per essere diventato lo standard! 

Fino ad oggi il connettore RJ45 è stato il connettore per antonomasia per le interfacce Ethernet in ambiente IP20. Questo connettore, di gran lunga il più usato al mondo, è estre e quindi molto apprezzato dagli utenti. Tuttavia molti di loro nutrono un sentimento misto di amore-odio verso l'RJ45, a causa delle linguette di blocco che si rompono e - sporadicamente - di contatti difettosi. Nella prospettiva di apparecchiature sempre più piccole quali dispositivi mobili piatti, display, apparecchiature di automazione ridotte, videocamere e sensori, le dimensioni dell'RJ45 pongono un limite alla possibile miniaturizzazione. È questo il motivo per cui numerosi utenti e progettisti desidererebbero un connettore più piccolo e più resistente, che possa offrire prestazioni di cat. 6A per reti Ethernet 1/10Gbit/s a livello di controllo.

HARTING presenta HARTING ix Industrial® – un sistema che soddisfa tutti questi requisiti.


 

Vittoria!

Siamo fieri di essere stati insigniti del premio BEST OF INDUSTRY 2018 e di essere i vincitori della categoria Automazione.

Ringraziamo tutti i partecipanti al voto per la fiducia accordataci e per aver preso parte attivamente all'iniziativa. Con il loro voto ci hanno confermato di essere sulla strada giusta per lo sviluppo della nostra nuova interfaccia miniaturizzata ix Industrial.

Cerimonia di conferimento dei premi Best of Industry 2018

La risposta alle sfide poste dall'Industry 4.0 e da IoT è un piccolo gigante. Il nostro supereroe chiamato Capitan ix, che rappresenta l'interfaccia Ethernet HARTING ix industrial®.

Normalizzata in conformità alla IEC 61076-3-124, questa interfaccia Ethernet di nuova progettazione stabilisce nuovi standard in termini di robustezza. HARTING ix Industrial® ha quindi tutte le potenzialità, come interfaccia Ethernet resistente e miniaturizzata, per sostituire il connettore RJ45 attualmente in uso.

Miniaturizzazione "in grande".

Panoramica dei vantaggi

 

Pensare già oggi il domani

La categoria 6a performance significa che il lato inserzione di ix Industrial® è stato progettato orientato al futuro, per Ethernet a 1/10 Gbit/s, mentre la sua elevata capacità di veicolare corrente ne consente l'utilizzo con le attuali e future applicazioni PoE. Questa interfaccia combina così la trasmissione di dati e l'alimentazione di energia, riducendo ulteriormente lo spazio di installazione necessario alla tecnologia di collegamento nelle vostre applicazioni.

Un'interfaccia standardizzata e non una soluzione isolata

Lavorando in collaborazione con il proprio partner tecnologico Hirose, HARTING ha sviluppato questo piccolo gigante e ha standardizzato il lato di inserzione dello ix Industrial® in conformità alla norma IEC 61076-3-124. L'omologazione rappresenta per gli utenti la sicurezza dell'investimento e in virtù del nostro grande know-how tecnologico indica loro l'interlocutore giusto per le applicazioni IoT.

Piccolo ma estremamente resistente, per applicazioni industriali gravose

Il blocco attivo fra presa e connettore è ottenuto utilizzando due robusti ganci a innesto in metallo, i quali forniscono un chiaro segnale sensoriale di ritorno che la connessione è avvenuta in sicurezza. Il collegamento fra mantello e connettore è realizzato mediante una resistente giunzione a crimpare. In questo modo si ottiene un'interfaccia perfetta e resistente in grado di rispondere addirittura agli elevati requisiti di resistenza agli urti e alle vibrazioni stabiliti nelle specifiche ferroviarie contenute nella noma EN 50155, garantendo così una durata di vita fino a ben 5000 manovre.

70% in meno di spazio richiesto per la tecnologia di connessione

Paragonata all'RJ45 l'interfaccia ix Industrial® vanta ben il 70% in meno di spazio necessario all'installazione, rendendo possibile una significativa riduzione delle dimensioni di una vasta gamma di apparecchiature diverse.

Collegamento resistente fra circuito stampato e presa

Il piccolo gigante di HARTING garantisce che i vostri dispositivi funzionino affidabilmente. Questa garanzia è costituita da cinque resistenti contatti schermati THR che fissano permanentemente e in maniera sicura la presa al circuito stampato, evitando danni alle piste causati da forze elevate esercitate sullo zoccolo.

Elevata immunità elettromagnetica EMC

Le trasmissione di dati è sicura, anche in applicazioni critiche dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica. Vi contribuisce la struttura continua a 360° della schermatura dell'ix Industrial®, assicurando così un'elevata immunità ai disturbi elettromagnetici.

Qui troverete il flyer e ulteriori articoli riguardanti l'ix Industrial®

ix Industrial® Richiesta di Digital Presentation

Richiedi la tua Digital Presentation personalizzata.
Confermo di aver letto e preso atto della Privacy Policy e della  Cookie Policy.