Prodotti & Soluzioni
HARTING ix Industrial® Cablaggi di sistema per la trasmissione di segnali
La nostra risposta alle future sfide poste da Industry 4.0 e da IoT
Il lato inserzione standardizzato di HARTING ix Industrial ® (conforme alla norma IEC 61076-3-124) fornisce agli utenti la sicurezza necessaria in termini di progettazione. ed è disponibile in due codifiche: tipo A per la trasmissione di dati via Ethernet e tipo B per la trasmissione di segnali e per i sistemi di bus seriali. I cavi di sistema di tipo B, in funzione del tipo di cavo utilizzato, trovano impiego in pressoché tutti i settori della tecnica dell'automazione, dell'industria meccanica, dell'energia eolica e nella tecnologia dei trasporti. Grazie alla loro robusta struttura, i cavi di sistema HARTING ix Industrial® resistono agli urti e alle vibrazioni, rispondendo così ai requisiti della norma EN 50155 per il settore ferroviario.
Cavi di sistema HARTING ix Industrial® per la trasmissione di segnali – tipo B
I cavi di sistema HARTING ix Industrial ® rappresentano la soluzione perfetta, concentrata nel minor spazio possibile, per trasmettere tramite sistemi di bus seriali oppure un massimo di 10 segnali. Il principio della schermatura continua a 360° garantisce la migliore protezione possibile dai disturbi EMC esterni.
Panoramica dei vantaggi
- Standardizzazione conforme alla norma IEC 61076-3-124
- Trasmissione di segnali da 50 V DC, 1,5 A
- 10 poli
- Grado di protezione IP20
- Schermatura totale a 360°
- Progettato per 5000 manovre
- Collegamento di cavi robusto e sicuro
- Eccezionale resistenza agli urti e alle vibrazioni, conforme ai requisiti ferroviari della norma EN 50155
- Sostituto ideale delle interfacce D-Sub a nove poli