Prodotti & Soluzioni
HARTING ix Industrial® - l'interfaccia Ethernet
HARTING ix Industrial® è la nostra risposta alle future sfide poste dall'Industry 4.0 e da IoT.
Compila il webform, richiedi una digital presentation e scopri tutto quello che ix Industrial® può fare per le tue applicazioni
ix Industrial®
Con Capitan ix abbiamo creato un piccolo gigante con una missione ben precisa: rivoluzionare il mondo dell'Industrial Ethernet e abbandonare le vecchie tipologie di connessione. La missione ha avuto pieno successo e ix Industrial® adesso è la ben nota alternativa miniaturizzata al connettore RJ45. Non si tratta semplicemente di un altro connettore, ma di uno standard industriale conforme alla norma IEC 61076-3-124 e di un'interfaccia affidabile per i produttori di apparecchiature.
Sistema Beckhoff XTS con interfaccia Ethernet ix Industrial® di HARTING
- Il connubio di due vere innovazioni.
- Prestazioni quattro volte superiori con l'interfaccia Ethernet miniaturizzata di HARTING
- Per saperne di più: consultate il fact sheet in formato PDF e guardate il video
Fino ad oggi il connettore RJ45 è stato il connettore per antonomasia per le interfacce Ethernet in ambiente IP20. Questo connettore, di gran lunga il più usato al mondo, è onnipresente e quindi molto apprezzato dagli utenti. Tuttavia molti di loro nutrono un sentimento misto di amore-odio verso l'RJ45, a causa delle linguette di blocco che si rompono e - sporadicamente - di contatti difettosi. Nella prospettiva di apparecchiature sempre più piccole quali dispositivi mobili piatti, display, apparecchiature di automazione ridotte, videocamere e sensori, le dimensioni dell'RJ45 pongono un limite alla possibile miniaturizzazione. È questo il motivo per cui numerosi utenti e progettisti desidererebbero un connettore più piccolo e più resistente, che possa offrire prestazioni di cat. 6A per reti Ethernet 1/10Gbit/s a livello di controllo.
HARTING presenta HARTING ix Industrial® – un sistema che soddisfa tutti questi requisiti.
Fieri di essere stati insigniti del premio BEST OF INDUSTRY 2018 e di essere i vincitori nella categoria Automazione.
Ringraziamo tutti i partecipanti al voto per la fiducia accordataci e per aver preso parte attivamente all'iniziativa. Con il loro voto ci hanno confermato di essere sulla strada giusta per lo sviluppo della nostra nuova interfaccia miniaturizzata ix Industrial®.
La risposta alle sfide poste dall'Industry 4.0 e da IoT è un piccolo gigante. Il nostro supereroe chiamato Capitan ix, che rappresenta l'interfaccia Ethernet HARTING ix industrial.
Normalizzata in conformità alla IEC 61076-3-124, questa interfaccia Ethernet di nuova progettazione stabilisce nuovi standard in termini di robustezza. HARTING ix Industrial® ha quindi tutte le potenzialità, come interfaccia Ethernet resistente e miniaturizzata, per sostituire il connettore RJ45 attualmente in uso.
Miniaturizzazione "in grande"
Panoramica dei vantaggi
Pensare già oggi al domani
La categoria 6a performance significa che il lato inserzione di ix Industrial® è stato progettato orientato al futuro, per Ethernet a 1/10 Gbit/s, mentre la sua elevata capacità di veicolare corrente ne consente l'utilizzo con le attuali e future applicazioni PoE. Questa interfaccia combina così la trasmissione di dati e l'alimentazione di energia, riducendo ulteriormente lo spazio di installazione necessario alla tecnologia di collegamento nelle vostre applicazioni.
Un'interfaccia standardizzata e non una soluzione isolata
Lavorando in collaborazione con il partner tecnologico Hirose, HARTING ha sviluppato questo piccolo gigante e ha standardizzato il lato di inserzione dello ix Industrial® in conformità alla norma IEC 61076-3-124. L'omologazione rappresenta per gli utenti la sicurezza dell'investimento e in virtù del nostro grande know-how tecnologico indica loro l'interlocutore giusto per le applicazioni IoT.
Piccolo ma estremamente resistente, per applicazioni industriali gravose
Il blocco attivo fra presa e connettore è ottenuto utilizzando due robusti ganci a innesto in metallo, i quali forniscono un chiaro segnale sensoriale di ritorno che la connessione è avvenuta in sicurezza. Il collegamento fra mantello e connettore è realizzato mediante una resistente giunzione a crimpare. In questo modo si ottiene un'interfaccia perfetta e resistente in grado di rispondere addirittura agli elevati requisiti di resistenza agli urti e alle vibrazioni stabiliti nelle specifiche ferroviarie contenute nella noma EN 50155, garantendo così una durata di vita fino a ben 5000 manovre.
70% in meno di spazio richiesto per la tecnologia di connessione
Collegamento resistente fra circuito stampato e presa
Il piccolo gigante di HARTING garantisce che i vostri dispositivi funzionino affidabilmente. Questa garanzia è costituita da cinque resistenti contatti schermati THR che fissano permanentemente e in maniera sicura la presa al circuito stampato, evitando danni alle piste causati da forze elevate esercitate sulla presa.
Elevata immunità elettromagnetica EMC
Qui troverete il flyer e ulteriori articoli riguardanti l'ix Industrial®