Prodotti & Soluzioni

Sviluppo di soluzioni personalizzate

Progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni personalizzate sulla base delle tecnologie HARTING.

 

Per quelle attività specifiche che non possono essere realizzate con i componenti prodotti in serie, progettiamo e realizziamo, insieme al cliente, soluzioni completamente nuove che rispondono esattamente alle sue complesse esigenze.

I nostri ingegneri sviluppano soluzioni personalizzate che soddisfano esattamente i requisiti richiesti. Tali soluzioni si basano sull'esperienza HARTING nel campo della connettività e vengono completate con funzioni e caratteristiche aggiuntive. Le caratteristiche meccaniche, quali attacchi, serracavo o una custodia con struttura speciale, fanno spesso parte della nostra soluzione personalizzata.

Scoprite di più nel nostro catalogo per soluzioni personalizzate HARTING!

Accessori per fibra ottica

  • Morsettiere per soddisfare i requisiti del cliente
  • Custodie di protezione personalizzate
  • Soluzioni personalizzate per la distribuzione dei segnali

Custodie personalizzate in plastica pressofusa

  • Distribution box personalizzate con connettori integrati
  • Cavi e cablaggi fissati
  • Interconnessioni interne sigillate
  • Soluzioni versatili per le piccole serie
  • Protezione IP per soddisfare i requisiti del cliente

Soluzioni basate su stampi ad iniezione

  • Sviluppate in accordo con il cliente
  • In base alla complessità, le quantità partono da ordini minimi di c.a. 1000 pz
  • Il processo di produzione (alta o bassa pressione e relativi materiali) dipende dalla quantità
  • Prototipazione di campioni

Produzione in pressofusione metallica

  • In base ai requisiti del cliente
  • Produzione in pressofusione a partire da un ordine minimo di 200 pezzi
  • Il processo di produzione dipende dalla quantità
  • Prototipazione di campioni

Adattatore a vite

  • Adattatore con filetto M25 per Han-Compact®
  • Possibilità di montaggio in custodie Han-Compact® nell'ingresso cavo M25
  • Compatibile per inserti Han® Q 4/2, Han® Q 8/0 e Han® Q 17

Accoppiamento con anello collettore

  • Utilizzato in turbine eoliche
  • Integra 2 connettori modulari
  • Custodia personalizzata

Connettore per test multifase

  • Per presa motore 10 B
  • Visualizzazioni: collegamento a stella o a triangolo, collegamento di fase, campo di rotazione

Applicazioni per circuiti stampati

  • Alimentazione e segnali sono combinati su un circuito stampato
  • Custodia con circuito stampato integrato

Illuminazione a LED per applicazioni ferroviarie

  • Per l'utilizzo in condizioni ambientali gravose
  • Sistema di illuminazione a LED robusto e compatto
  • Soluzione di sistema completa: tra cui cablaggio, sistema di distribuzione e interruttore
  • Indicato per applicazioni ferroviarie