24 - 25 - 26 maggio 2022 Padiglione 6 Stand I 015

SPS Italia 2022

HARTING a SPS 2022 presenta la Digital Experience: più valore al tuo tempo

HARTING sarà presente a SPS Italia 2022, la fiera riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano, dal 24 al 26 maggio 2022 al padiglione 6 Stand I 015.

Il focus di questa edizione sarà la digitalizzazione, concetto che, soprattutto negli ultimi anni, è stato ampiamente e spesso impropriamente utilizzato, riconducendolo solamente ad un utilizzo più capillare di smartphone o computer.
La “digitalizzazione” è parte della cultura aziendale e prevede l’utilizzo delle diverse soluzioni tecnologiche per semplificare e automatizzare le attività e procedure dei diversi processi aziendali, a favore di un più efficace ed appagante coinvolgimento dei dipendenti che spesso in passato venivano coinvolti in azioni ripetitive e poco utili a raggiungere il proprio obiettivo.

Vuoi scoprire come gli strumenti digitali di HARTING possano aiutarti a risparmiare tempo e a rendere più veloci i processi aziendali?
Compila il webform e richiedi un appuntamento in fiera.

In questa edizione

Digital Experience

La Digital Experience di HARTING ruota attorno a myHARTING, la piattaforma digitale disponibile 24/7/365 che permette l’accesso ad una serie di informazioni e strumenti utili a risparmiare tempo a beneficio di tutte le funzioni aziendali: progettazione, vendita, acquisti, logistica e amministrazione.

Scoprite la Digital Experience

Connettori miniaturizzati per applicazioni industriali e ferroviarie

Han® 1A è il nuovo connettore miniaturizzato ed estremamente robusto, particolarmente idoneo per il sezionamento di alimentazione, segnali, bus di campo e linee Ethernet in applicazioni industriali gravose.

Scoprite di più

Connettori per sistemi modulari di accumulo a batterie

I connettori serie Han® S rappresentano la nuova e sicura tecnologia di connessione per sistemi modulari di accumulo a batterie. Le custodie, compatte e disponibili in nero e rosso, possono alloggiare contatti per correnti fino a 200 A e tensioni fino a 1500 V. Le custodie fisse passanti di cui dispone la serie possono essere ruotate di 360° e l’aggancio dei contatti maschio e femmina avviene in modo semplice e intuitivo.

Scoprite di più

Connettori per il settore alimentare

Han® F+B è la serie di connettori concepita per soddisfare i requisiti dell'industria alimentare. Le forme stondate e la superficie liscia facilitano lo scorrere di residui alimentari ed evitano la formazione di batteri. Le robuste custodie e le guarnizioni integrate proteggono i contatti interni dai getti d'acqua e dai detergenti utilizzati per la pulizia delle macchine.

Scoprite di più

Cablaggi Ethernet RJ45

I cablaggi Ethernet RJ45 HARTING sono compatibili con tutte le velocità di trasmissione (Fast Ethernet a 100Mbit/s, Gigabit Ethernet e Ethernet a 10 Gbit/s) ed anche pronti per Power over Ethernet (PoE: fino a 15,4 W in conformità a IEEE802.3af e bus 25,5 W in conformità a IEEE802.3at) per fornire anche alimentazione alle apparecchiature. I cavi Ethernet RJ45 di HARTING sono progettati per applicazioni industriali o similari, dove i fattori chiave sono l'affidabilità di inserzione, la robustezza, la resistenza alle vibrazioni e la sicurezza EMC.

Scoprite di più

Prodotti e soluzioni di connettività per sistemi di intralogistica

Da tempo HARTING sviluppa soluzioni di sistema per collegare unità di azionamento decentralizzate nell'intralogistica. La qualità ed affidabilità dei nostri prodotti e la collaborazione con i maggiori produttori nell’automazione si è tramutata in una serie di partnership, per la fornitura di soluzioni Plug&Play.

Scoprite di più

Soluzioni personalizzate

Le moderne applicazioni diventano sempre più complesse ed esigono soluzioni sempre più specifiche. Il Gruppo Tecnologico HARTING offre una vasta gamma di interfacce (elettriche, per alimentazione, segnali e dati) ritagliate sulle necessità dei clienti. I nostri ingegneri sviluppano soluzioni personalizzate che soddisfano esattamente i requisiti richiesti. Partendo dalla gamma completa di prodotti HARTING per la connettività, confezioniamo cablaggi personalizzati per soddisfare i requisiti del cliente e trasformiamo le custodie standard dei connettori in soluzioni specifiche per il cliente.

Scoprite di più

har-modular®

La tendenza nelle apparecchiature elettroniche è di avere un'unica soluzione compatta che raggruppi dati, segnale, potenza, nonché il contatto coassiale. La nuova e innovativa soluzione har-modular® raggruppa tutte queste richieste. Il vantaggio di  questa connessione è che può essere configurata individualmente grazie all’aiuto di un ottimo strumento: il nostro configuratore on-line.

Scoprite di più

ix Industrial®

La miniaturizzazione è necessariamente il trend da seguire per le apparecchiature sempre più compatte e ridotte, ed ci ha portato all’uscita di una nuova soluzione che permette la connettività IoT per Ethernet e altri protocolli industriali.
ix Industrial® non è solo un semplice connettore, ma è uno standard industriale conforme alla norma IEC 61076-3-124 e costituisce un'interfaccia affidabile per i produttori di apparecchiature.

Scoprite di più

T1 Industrial

SPE è il nuovo standard di collegamento basato su protocollo Ethernet TCP / IP.
Consente la trasmissione di dati ed energia fino a 60W su lunghe distanze utilizzando cavi in rame schermati di diametro ridotto con connettori anch’essi di dimensioni compatte su un solo doppino. T1 Industrial è il connettore adatto per la tecnologia SPE.
Si prevede che a lungo termine SPE sostituirà gli attuali bus seriali istallati. I vantaggi economici nell’utilizzo di Single Pair Ethernet sono evidenti e possiamo stimarli mediamente intorno al 30 – 40%.

Scoprite di più