Angolazione dell’uscita cavo adattabile e modificabile
VarioBoot®: uno straordinario livello di versatilità nelle patch costampate
L’angolazione del connettore RJ45 HARTING VarioBoot®, che si definisce al momento dell'installazione, può essere modificata fino a 20 volte, grazie al doppio costampaggio (DualBoot®) del connettore RJ45 e l’utilizzo di un cavo in PUR in cat. 7. Finalmente un’unica soluzione per tutte le problematiche di ingombri e direzionamento dei cavi per le applicazioni che sempre di più volgono verso la miniaturizzazione o comunque il risparmio di spazi.
La scelta del VarioBoot® fin dalle fasi iniziali di progettazione, permette di evitare la valutazione di diversi prodotti con angolazioni predefinite.
Si potrà quindi evitare la gestione di molti codici prodotto ed inoltre una riduzione dei livelli di scorte a magazzino. Ciò si traduce anche in un risparmio economico, in termini di tempo e giacenze.
La direzione dell’RJ45 può essere selezionata in funzione dell’applicazione:
I cablaggi VarioBoot® sono già disponibili, con direzioni preferenziali, «Left and Right» e «Up and Down» ed è comunque possibile modificarne il direzionamento nel caso in cui l’applicazione lo richieda.
Esiste anche la possibilità di utilizzarlo nelle versioni con VarioBoot® su entrambi i capi oppure con il classico RJ45 costampato DualBoot® su uno dei due lati.
Le patch HARTING VarioBoot® sono disponibili in diverse lunghezze, a partire da 20cm e con i seguenti codici: