Prodotti & Soluzioni

KIT IoT INDUSTRIALE CISS MICA

Visualizzazione e documentazione dei segni vitali del proprio macchinario. Facile e veloce da installare: perfetto per un utilizzo ininterrotto in ambienti industriali. 

Monitoraggio dello stato Plug and Play per macchinari e impianti

Il monitoraggio digitale dello stato basato su misurazioni fisiche (quali temperatura o vibrazione) è un metodo efficiente per monitorare costantemente, migliorare l'affidabilità e ridurre il tempo di inattività di macchinari e impianti. Tale metodo consente di rilevare qualsiasi variazione nell'operatività del macchinario e di adottare le misure necessarie.

Il kit IoT industriale MICA® CISS offre ora una soluzione IIoT installabile in poche ore che fornisce dati iniziali immediati. Il kit è costituito dall'unità multi-sensore CISS (Connected Industrial Sensor Solution) di Bosch e dell'Edge Computing System MICA® di HARTING.

Panoramica delle funzioni e dei vantaggi

Diagnostica a breve termine o monitoraggio costante dello stato

L'unità di sensori CISS di Bosch rileva la temperatura, l'umidità, la vibrazione, le variazioni di posizione, la pressione, la luce e i campi magnetici negli ambienti industriali. Per applicazioni veloci e a breve termine, il sensore può essere semplicemente montato sull'oggetto servendosi dei magneti forniti in dotazione.

L'utilizzo del modulo MICA consente di elaborare i dati del sensore in locale e di visualizzarli direttamente su una dashboard tramite browser web.

Dati iniziali disponibili in poche ore

Sono necessari solo pochi passaggi per installare il kit e visualizzare i primi dati.

  • Montare il sensore e il modulo MICA e collegarli tra loro
  • Collegare il modulo MICA alla rete locale e all'alimentazione e avviarlo.
  • Configurare i pochi campi del software e avviarlo.

I dati del sensore possono essere visualizzati immediatamente utilizzando un qualsiasi browser web moderno.

Semplicità di utilizzo in ambienti industriali

La piccola unità di sensori CISS ha un grado di protezione IP54 ed è progettata per essere utilizzata ininterrottamente negli ambienti industriali. Può essere installata su pressoché qualsiasi superficie utilizzando i magneti forniti in dotazione, le viti o la colla.

Il modulo MICA può essere anche installato nell'ambiente direttamente circostante il macchinario (IP67). Non è necessario installare un quadro elettrico. Il modulo MICA viene collegato all'unità di sensori e alla rete locale tramite connettori con standard industriale.

Scelta personalizzata dei metodi di elaborazione e di visualizzazione dei dati

Oltre alla visualizzazione locale sul modulo MICA stesso, i dati possono essere facilmente analizzati ed archiviati facoltativamente sul sistema IT o sulla piattaforma IoT. I dati del sensore sono forniti nel formato di scambio comune MQTT. I moduli di connettori pronti all'uso della suite software MICA per servizi cloud comuni possono essere caricati come app semplificando così il trasferimento dei dati.

È anche possibile archiviare i dati in locale. A tal proposito MICA può essere integrato con diverse app di database.

Estensione del monitoraggio dello stato in qualsiasi momento

È possibile utilizzare un'altra unità di sensori CISS tramite la seconda porta USB MICA (ad es. per un secondo gruppo).

È inoltre possibile estendere facilmente il sistema di monitoraggio dello stato a tutto il parco macchine. Il modulo MICA può essere utilizzato su un'ampia gamma di impianti, sia nuovi sia vecchi, in svariati ambienti industriali. Ad esempio, le piattaforme IoT possono essere utilizzate per realizzare un sistema di monitoraggio di stato sovraordinato.

Regolazioni personalizzate per soddisfare i requisiti del cliente.

Il sistema software modulare, open-source di MICA consente di adattare facilmente i dati per soddisfare i diversi requisiti e raggiungere gli obiettivi prefissati. Software container per banche dati, connettori cloud e interfacce OPC-UA possono essere facilmente installati e gestiti come app.

La dashboard Node-RED integrata consente la consultazione e il monitoraggio di dati aggiuntivi (es. dal controller della macchina).

Monitoraggio dello stato Plug and Play in un unico kit

  • MICA USB con software preconfigurato
  • BOSCH Connected Industrial Sensor Solution (CISS)

  • Alimentazione tramite iniettore PoE

  • Cavo Ethernet per il collegamento tra modulo MICA e iniettore PoE