Prodotti & Soluzioni
Connettore da PCB har-flex® HARTING
Scoprite il connettore da PCB har-flex® di HARTING.
Grazie al design miniaturizzato e alla sua versatilità (versioni ibride, potenza, segnale e card edge), i produttori di apparecchiature sanno di avere a loro disposizione un prodotto che permette loro di configurare la soluzione migliore, tenendo in considerazione il numero di poli e le diverse configurazioni e combinazioni possibili per la connessione di due o più PCB.
L’ampia gamma di connettori har-flex® offre al progettista numerose soluzioni per soddisfare le esigenze di inserimento del maggior numero possibile di schede elettroniche all’interno di un dispositivo.
Riduzione degli spazi
La riduzione degli spazi consente la riduzione di costi di produzione del dispositivo finale, in quanto all’interno dello stesso spazio riescono ad essere presenti un maggior numero di schede elettroniche interconnesse.
WEBSEMINAR GRATUITO
Scoprite le soluzioni per PCB per Industry 4.0
Su il sipario: presentazione della gamma har-flex®
Come venire incontro alle nuove esigenze dei progettisti:
- la miniaturizzazione risolve i problemi di spazio all'interno dell'apparato
- la resistenza è un elemento determinante nell'industria in quanto può essere utilizzato in ambienti gravosi
- l'intelligenza espressa dall'apparato è garantita dall'alto numero di pin messi a disposizione
Inizia una nuova era che porta ai connettori del futuro grazie all'esperienza acquisita attraverso lo sviluppo di milioni di applicazioni
Connettore da PCB har-flex® Signal
Il connettore har-flex® a passo 1,27 mm è ideale per applicazioni quali: sistemi di controllo per pacchi valvole, sistemi di sicurezza in ambito ferroviario e in tutte quelle altre applicazioni in cui è richiesta la gestione di un elevato flusso di dati in totale sicurezza.
La varietà di numero di poli da 6 a 100 contatti disposti su due file, con versioni diritte e angolate, permettono un’ampia gamma di opzioni nella meccanica del dispositivo elettronico.
Sono disponibili su richiesta anche versioni personalizzate:
- caricamento dei pin su specifica del cliente
- soluzione ad assemblaggio misto (THT + SMD)
Da 6 a 100 contatti in tutte le versioni
Elementi di ancoraggio in tecnologia SMT e THR
- SMT: Tecnologia a montaggio superficiale, utile quando il numero di inserzioni e disinserzioni non è elevato
- THR: quando l'applicazione richiede un elevato numero di inserzioni e disinserzioni per garantire una stabilità ottimale. Questa versione è inoltre indicata in tutti i casi di accoppiamento con movimento trasversale
Contatti sempre affidabili anche dopo 500 cicli di inserzione
Il trattamento dei contatti conferisce al connettore una qualità di livello 1, anche dopo 500 cicli di inserzione. L'affidabilità dei pin è determinata da una elevata qualità delle superfici di contatto. Il Performance Level 1 garantito e affidabile per 500 contatti rende la famiglia har-flex® unica nel suo genere.
Leve di aggancio e fermacavo
Connettore da PCB har-flex® Power
har-flex® Power è stato appositamente concepito per la trasmissione di correnti elevate comprese tra 18 A e 29 A.
Connettore da PCB har-flex® Hybrid
har-flex® Hybrid è un connettore composto da contatti di segnale e potenza, diminuendo di fatto lo spazio occupato all’interno del PCB, così da renderli adatti a sistemi I/O modulari ed altre applicazioni di controllo.
Ciò rende possibili soluzioni di collegamento compatte e versatili, dedicati a PCB miniaturizzati.
I connettori har-flex® Hybrid sono disponibili in versione dritta ed angolata e possono essere utilizzati in schede parallele (mezzanine), “extended boards” e configurazioni scheda madre-scheda figlia.
Connettore da PCB har-flex® HD Card Edge
La riduzione di punti di contatto porta ad utilizzare i connettori HD Card Edge in applicazioni con velocità di trasmissione dati fino a 25 Gbps. I poli da 20 e 140 ed elementi di ancoraggio opzionali (SMT o THR) consentono all'utente di adattare i connettori a propri requisiti.
Elevata velocità fino a 25 Gbit/s
HD Card Edge è concepito per la trasmissione di dati e quindi completa la triade "Dati, segnali e potenza" all'interno della famiglia har-flex®.
Elementi di ancoraggio SMT e THR
I connettori della serie har-flex® HD Card Edge sono disponibili con gli elementi di ancoraggio SMT e THR, che ne incrementano la robustezza riducendo la sollecitazione sui contatti. Se occorre risparmiare spazio sulla scheda, gli utenti possono anche ricorrere a versioni senza elementi di ancoraggio.
Qualsiasi distanza grazie all'adattatore PCB
I connettori Card Edge possono essere utilizzati per raggiungere elevate distanze tra i PCB. Grazie alla riduzione della superficie di contatto e al passo 0,8mm i sistemi di interconnessione Card Edge sono adatti per tutte quelle applicazioni dove la velocità di trasmissione dei dati è un requisito fondamentale raggiungendo fino a 25 Gbps. In aggiunta a questo ultimo elemento i sistemi di ancoraggio del connettore SMT e THR permettono allo stesso di essere utilizzato in apparati in ambienti gravosi e industriali.