Prodotti & Soluzioni

Scatole di distribuzione

Design compatto. Costruzione robusta.
Utilizzo versatile. Installazione rapida.


Le nuove scatole sensore-attuatore HARTING possono offrire una
soluzione per soddisfare i requisiti dell'applicazione.

Le scatole sensore-attuatore HARTING gestiscono le trasmissioni di segnale riducendo i tempi di installazione consentendovi così di risparmiare tempo e denaro. Le nostre scatole sensore-attuatore passive sono costituite da slot a innesto M8 e M12 standardizzati in plastica e da un'ampia gamma di opzioni di collegamento per il cavo dorsale. Potrete scegliere tra M23, M12, M16, un cavo collegato in modo permanente o un cavo dorsale installabile in loco. Il grado di protezione IP67 o IP68 ne consente un utilizzo in ambienti industriali.

Rispondendo ai requisiti di cablaggio sempre più elevati (dovuti alla tecnologia a sensori sempre più presente su campo) le nuove scatole sensore-attuatore HARTING offrono ora una soluzione idonea per diverse applicazioni tra cui automazione, robotica ed impianti di lavorazione.
 

Scatole di distribuzione HARTING con cavi pre-assemblati M12

Porte M8

  • IP67
  • Numero di porte: 4 /  6 / 8
  • Numero di poli: 3 / 4
  • LED: si / no
  • Opzioni di collegamento: cavo dorsale pre-assemblato / M12 / M16

                                                                       

Porte M12

  • IP67
  • Numero di porte: 4 /  6 / 8
  • Numero di poli:  4 / 5
  • LED: si / no
  • Opzioni di collegamento: cavo dorsale pre-assemblato / M12 / M23 / custodia di collegamento

 

Soluzioni personalizzate

 Oltre alle soluzioni standard, offriamo anche varianti personalizzate appositamente studiate per soddisfare le vostre esigenze.