La modularizzazione nell'Integrated Industry
La modularizzazione è uno dei requisiti base dell'Integrated Industry e del cambiamento innescato dalle "Smart Factory", che porta ad abbandonare il concetto di unica messa in servizio e di strutture rigide con configurazioni di impianto stabili. Questi, piuttosto, sono in continuo cambiamento e questo spiega perché è necessario dotarsi di apparecchiature produttive a struttura modulare.
La modularizzazione consente di configurare la produzione e di adeguare i processi della stessa in maniera veloce e semplice. Inoltre permette di combinare componenti differenti, di creare o modificare configurazioni, sostituire utensili o interi moduli di impianto, oltre a velocizzare manutenzione e assistenza. Tutto ciò risulta in una configurazione che meglio si allinea agli scopi e alle richieste dei clienti. Macchine e unità di impianto modulari possono essere facilmente collegate - e se necessario adattate - le une alle altre. La modularizzazione è la chiave per lavorare lotti più piccoli, e in casi estremi anche un solo lotto; consente di personalizzare la produzione secondo i criteri di produzione di massa in termini di qualità, efficienza e velocità e una modularizzazione implementata con coerenza rende possibile processi produttivi versatili. È così possibile ottenere riduzioni di costi, aumenti del livello di efficienza e una notevole versatilità.
I prodotti e le soluzioni HARTING per tutti i tipi di applicazioni sono progettati modularmente, fornendo così al cliente flessibilità e utilizzo ottimali. I connettori Han® offrono versatilità di sostituzione e possibilità di espansione per i moduli di produzione.
Il design modulare, ad esempio, consente di produrre un connettore per una specifica applicazione. Han-Modular® di HARTING offre un portafoglio di oltre 50 differenti inserti modulari adattabili alle esigenze sempre in costante mutamento dell'industria. Han-Modular® HMC, grazie al numero elevato di manovre, è l'interfaccia ideale per moduli. Le frequenti riconfigurazioni durante il ciclo di vita di un impianto fanno dell'elevato numero di manovre una caratteristica imprescindibile.
I connettori diventano sempre più smart grazie all'integrazione di intelligenza embedded, rendendo possibili ulteriori servizi di I4.0. Una funzione integrata di misurazione della corrente fornisce informazioni per la gestione energetica. La funzione di blocco intelligente garantisce disponibilità e sicurezza elevate, in quanto i connettori non possono più essere scollegati per errore.