第6回 鉄道技術展 2019に出展
on 28.10.2019 at 06:38
ハーティング株式会社では、2019年 11月27日(水)から29日(金)まで幕張メッセで開催される「第6回鉄道技術展 2019」に出展する運びとなりました。
ハーティングブースでは、鉄道にも手軽にIoTを導入可能な耐環境ラズパイを使用した画像認識、RFIDによる車両検知を紹介します。また、海外の他、国内でも導入が続くジャンパーケーブルとコネクタによる堅牢な車両間イーサネット接続ソリューション、鉄道用途に最適な耐環境コネクタ、ケーブル、イーサネットスイッチをデモを交えて展示します。
【展示会概要】
- 名称:第6回鉄道技術展2019
- 会期/会場:2019年 11月27日(水)~29日(金)
10:00~17:00 / 幕張メッセ 5~8ホール - URL: http://www.mtij.jp/
【ハーティングブース】
小間番号:A-11(8ホール)
【ハーティングの主な出展内容】
- 耐環境ラズパイによる車両の画像認識デモ
- 産業用の堅牢なRFIDリーダー、アンテナ、タグによる車両検知デモ
- 新技術シングルペアイーサネット用コネクタ、新標準の小型イーサネットコネクタ、産業用コネクタ、Han® 新ハウジング・モジュールなどの新製品
- 最大伝送速度Cat. 7A対応のHan®コネクタ、M12コネクタ、ケーブル、イーサネットスイッチによるギガビットイーサネットソリューション
- イーサネットスイッチと車両間イーサネット接続を使用したPIESアプリケーションのデモ
- ワンタッチ式M12コネクタおよび対応イーサネットスイッチ、他
【製品技術説明会】
- 日時/会場:2019 年11月27日(水)13:15~13:45 / 展示会場5ホール 会議室
- テーマ:「耐環境ラズパイで実現する鉄道IoT」
- 入場:無料。お問い合わせフォームhttps://www.harting.com/JP/ja/form/contactでお問い合わせ
内容「会社全般」を選択、メモに「鉄道技術展セミナー受講希望」とご記入の上お申し込み下さい。
第6回鉄道技術展2019
http://www.mtij.jp/