IIFES 2022出展
on 09.12.2021 at 07:30
ハーティング株式会社は、2022年1月26日(水)~1月28日(金)の期間、東京ビッグサイト西ホールで開催される オートメーションと計測の先端技術総合展「IIFES 2022」に出展します。
ハーティングブースでは、組込み用 Raspberry Pi Compute Moduleを搭載した産業用ラズパイを中心に、設備の故障兆候監視、画像処理、PLCとの連携といったアプリケーションのデモを予定しております。
その他、設備・現場のネットワーク構築を支援する産業用イーサネットスイッチ、 M8/M12コネクタ、イーサネットケーブルや、センサ接続用丸形コネクタ、モジュラー式基板対基板コネクタなどもご覧いただけます。
最終日1月28日(金)には出展者セミナーを実施いたします。
ブースへのご来場ならびにセミナーへのご参加をお待ちしております。
【 展示会概要 】
- 名称:IIFES 2022
オートメーションと計測の先端技術総合展 - 会期:2022年1月26日(水)~1月28日(金)
10:00~17:00 - 会場:東京ビッグサイト 西ホール
- 公式サイト: https://iifes.jp/
- 事前登録:https://reg.iifes2022-online.jp/
【ハーティングブース】
- 小間番号:1-87(西ホール1階)
- 主な展示:
● 産業用ラズパイ製品によるデモ
・MEMS加速度センサ、サブギガ帯無線、クラウドベースのBIツールを組み合わせた設備故障兆候監視
・ソフトウェアPLC CODESYS®を使用した制御機器や周辺デバイスとの連携
・カメラとエッジコンピュータによる画像処理
● 産業用イーサネットスイッチ
● LF/HF帯 RFID
● コネクタ
・M8/M12コネクタ
・RJ45システムケーブル
・新小型イーサネット用/データ用コネクタ
・2芯による新イーサネット伝送技術シングルペアイーサネット用コネクタ
・容易にカスタマイズ可能なモジュラー型基板用コネクタ など
【出展者セミナー】
「産業用ラズパイ最新活用事例〜PLC連携、IoT、AI予知保全」
本セミナーでは産業用ラズパイの代表的なアプリケーションであるCODESYSを活用したPLCデータの可視化、MEMSセンサを活用した無線センシング、最新のオープンソース機械学習・深層学習ライブラリを活用したAI予知保全などの最新事例を解説します。また、ラズパイCM4を実装したMICA新製品も紹介します。
- 日時:2022 年1月28日(金)15:00~15:40
- 会場:展示会場4F・特設セミナー会場B
- セミナーNo.:E-85B
- お申込み:公式サイトのセミナーページよりお申込みください。