Products & Solutions

HARTING ix Industrial® イーサネットインターフェース

小型で抜群の堅牢性:HARTING ix Industrial®は、インダストリー 4.0とIoTによってもたらされる未来の課題に応えます。

ix Industrial®

Captain ixと共に、ハーティングは小さな巨人を開発し、「産業用イーサネットの世界に革命を起こし、旧式の接続から脱却する」という明確なミッション明確なミッションを課しました。このミッションは遂行され、現在ix IndustrialはRJ45に取って代わる小型のインターフェースとして広く知られるようになりました。つまりこれは単なる他種コネクタではなく、IEC 61076-3-124に準拠した産業標準であり、デバイスメーカーにとって信頼できるインターフェースです。めでたくも標準規格になることができました。 

今までIP20環境における典型的なイーサネットインターフェースは、RJ45コネクタでした。このコネクタは世界で最も幅広く使用され、愛されています。ただし、多くのユーザはRJ45と愛憎関係に陥る傾向があります。というのも、RJ45のツメは弱く、時々接触不良が発生するからです。デバイス(薄型モバイル機器、ディスプレイ、小型オートメーションデバイス、カメラ、センサーなど)の小型化が進むなか、RJ45のサイズが小型化の可能性を制限しています。そのため、多くのユーザと開発者は「より小さくて強いコネクタ」を望んでいます。また、制御レベルでは1/10 Gbit/sイーサネット対応のCat. 6A性能も求められています。

ハーティングのix Industrial®はこれらの要件をすべて満たす統合システムです。


 

受賞しました!

BEST OF INDUSTRY AWARD 2018に選ばれ、オートメーション部門で受賞できたことを誇りに思います。 

信頼を寄せ、積極的に投票に参加してくださった皆様に感謝いたします。皆様のおかげで、新しい小型インターフェースix Industrialの開発が正しい道筋にあることを確認できました。

Best of Industry Awards 2018の表彰セレモニー

インダストリー 4.0とIoTの課題に応える、小さな巨人のスーパーヒーロー、Captain ix。Captain ixは、HARTING ix Industrial®イーサネットインターフェースの象徴です。

IEC 61076-3-124に準拠して標準化されたこの新設計イーサネットインターフェースは、堅牢性の新たな標準を打ち立てます。HARTING ix Industrial®は、堅牢かつ小型の新しいイーサネットインターフェースとして、現在使用されているRJ45に取って代わる可能性を秘めています。

大きな意味を持つ小型化 – 主な利点:

今日、明日のことを考える

ix Industrial®の嵌合面はCat. 6A性能を備え、将来的な1/10 Gb/sイーサネットと互換性を保証されています。高い通電容量を備え、現在と将来のPoEアプリケーションにも対応可能です。データ伝送と電力供給を兼ね備えたインターフェースなので、アプリケーションの結線方式に必要な設置スペースをさらに縮小できます。

標準化されたインターフェースでソリューションの「隔絶」を回避

ハーティングは技術パートナーのヒロセ電機と共に小さな巨人を設計し、IEC  61076-3-124に準拠してix Industrial®嵌合面を標準化しました。この標準化によって、ユーザは投資安全性を得られるほか、幅広い技術基盤を活かして、将来のIoTアプリケーションに適したソリューションを採用することができます。

小型でも非常に堅牢で、厳しい産業アプリケーションに対応

メス・オスコネクタ間のアクティブロッキング機構に安定感のある2本の金属製ラッチフックを採用。はっきりとした音で確実に接続されたことを知らせます。ケーブルシースとプラグの接続には、堅牢な圧着接続方式が採用されています。そのため、EN 50155の鉄道要件に定められた高度な耐衝撃性と耐振動性に適合する、完璧な堅牢性を有し、 嵌合回数5,000回の耐用期間が保証されています。

70%省スペースの結線方式

ix Industrial®インターフェースは一般的なRJ45ソケットよりも取付スペースが70%小さいため、あらゆるタイプのデバイスに大幅なダウンサイジングを図れます。

PCBとソケット間の堅牢な接続

ハーティングはこの小さな巨人によって、貴社のフィールドデバイスの信頼性を保証します。これを可能にしているのが、5つの堅牢なTHRシールドコンタクトです。これらがソケットをPCBにしっかりと永久固定し、ソケットに強い力がかかっても、PCBトラックにダメージが及ぶのを防ぎます。

優れたEMC耐性

高度な電磁両立性が求められる用途でも、安全にデータを伝送します。ix Industrial®の連続した360°シールドが干渉に対し優れたEMC耐性を保証します。

Mini PushPull ix Industrial®

過酷な環境に対応する堅牢性

ハーティングは、新シリーズ「Mini PushPullシリーズ」を通じて、Cat. 6A性能を備えた10ギガビット・イーサネット用の防水・防塵仕様のix Industrial®イーサネットインターフェースを提供しています。Mini PushPullは、IEC/PAS 61076-3-124に準拠して標準化されたix Industrial®の嵌合面を備え、完全に信頼できる伝送性能とPoE/PoE+経由の電力供給を提供します。実績のあるHARTING PushPull RJ45よりもハウジングの長さが30%短縮され、厳しいアプリケーションに小型データインターフェースを使用できるのがメリットです。PushPullは、IP65/IP67適合の防水・防塵設計、すぐれた堅牢性とシンプルで安全に処理できる操作性という点で、優先的に選ばれるデバイス結線技術です。

小型で堅牢なソケットはPCBへのデバイス統合に使用可能、5つのTHRシールドコンタクトで最大限の安定性を確保します。ソケットには3つのタイプがあります。

  1. アングル型ソケット
  2. アングル垂直型ソケット
  3. 垂直型ソケット

すべてのソケットにはオプションで、イーサネットと信号用のAコーディングとBコーディングがあります。データコンタクトはSMDコンタクトとして設計されています。そのため、デバイスメーカーはPCBソケットを通常のリフローハンダプロセスで加工することができます。Mini PushPullパネル取付ハウジングはすべての適合ソケットにフィットし、デバイス取付時に長方形の切り欠きの前に取り付けられます。保護等級IP65/IP67のPCBソケットを外部に接続します。

 

製品群には、制御盤と端子箱での統合用に、A・BコーディングのPushPullパネルフィードスルーが含まれています。これらは長方形のパネル切り欠きの前に、迅速かつ簡単に取り付けることができます。シール内蔵により、保護等級IP65/IP67にも適合します。適合保護キャップで、未使用のコネクタとデバイスのインターフェースをしっかり密封できます。

便利な操作

安定したネットワークシステムには、プラグの接続部を確実に接触させることが必須条件です。

厳しい条件下で適切な接続を確保するには、PushPullコネクタがシンプルで簡単に使えます。カチッという音でしっかりロックされたことを知らせます。接続を解除するときは、人間工学的に最適化されたハウジングを引っ張るだけです。不意に接続が切れるのを防ぐため、セキュリティリングがコネクタ抜けを防止します。

PushPullコネクタは、保護等級IP65/IP67に準拠し、センサー、コントローラー、工業用コンピューターなど、すべての産業用電子機器に理想的なデバイス結線技術です。

耐衝撃・耐振動性

衝撃や振動に曝されても、ロック機構が非常に信頼性の高い接続を確保します。

多用途コンセプト

多用途性を備えたMini PushPullハウジングは、T1/SPE、Mini Displayportなど、他の小型データインターフェースを使って簡単に拡張できます。

防水・防塵

Mini PushPullは、IP65/67環境(防水・防塵)用に設計されています。

長さ30%縮小

現在のRJ45 PushPull variant 4コネクタよりも長さを30%短縮。

Cat. 6A

Mini PushPull ix Industrialで1/10 Gbit/s対応のCat. 6Aデータ伝送。

音でロック状態を確認

すべてのPushPullコネクタは、はっきりした音でしっかり接続されたことを知らせます。内蔵のセキュリティクリップをロックすれば、プラグが不意な引き抜きやゆるみを防ぎ、さらに安全性を高めることができます。

高密度

効率的なデバイスの小型化は、デバイスの高い記録密度によって支えられています。これは接続数の増加にもつながります(25x18mmグリッド)。

組立て中の時短

より迅速な取付け:嵌合方向を認識しやすいように、HARTINGロゴと黄色い三角印と記号でPushPull機構を表示します。

産業用イーサネット

ix Industrial®については、こちらのフライヤーと技術記事をご覧ください。

HARTING ix Industrial®の製品ニュース: 新しい小型イーサネットインターフェース