Products & Solutions

RJ45コネクタ – HARTING RJ Industrial® – イーサネットデータインターフェース

要求の厳しいタスクに対応するRJ45コネクタ、HARTING RJ Industrial®は、オートメーションと産業の構築に完全かつ最適にマッチするイーサネットケーブルシステムです。

要求の厳しいタスクに対応するRJ45コネクタ – PCBから配線盤まで、実証済みのHan® 3 Aフード/ハウジングでIP20またはIP65/67に対応します。HARTING RJ Industrial®は、オートメーションと産業を構築するための完全かつ最適なイーサネットケーブルシステムです。あらゆるアプリケーションに使用でき、同じ効果が得られるソリューションです。

RJ45コネクタは、現場で特殊工具を使わずに結線できる、ハーティングのRJ Industrial®製品ラインの中心製品です。現在、デバイス統合用PCBジャックから産業用データジャックまで、イーサネット伝送技術用の全製品を取り揃えています。もう一つの目玉はハイブリッドインターフェースです。RJ45コネクタとケーブルでデータ伝送と電力供給を統合することで、所用スペースを50%削減し、コストとスペースを節約します。

RJ45コネクタ - 取扱製品一覧

  • RJ45 PCBジャック、トランスあり/なし、10/100Mbit/s~10Gbit/s
  • 現場で簡単かつ迅速に結線できる、ネットワークにおけるデータ伝送用RJ45プラグとジャック
  • 配線盤、DINレール引き出し口、IP65/67引き出し口
  • 多彩なパッチケーブル
  • ケーブルコネクタ、保護キャップ、ツールなどの適合アクセサリあり

 

RJ45プラグ HARTING RJ Industrial – 特性

  • 特別な工具なしに現場で迅速かつ簡単に組み立て可能
  • PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、汎用のアプリケーション用4ペアケーブルなど、2ペア産業用イーサネット適合製品
  • 業界を問わずに使用できる堅牢な結線方式
  • 鉄道規格に準拠した抜群の耐衝撃性と耐振動性
  • 制御盤や過酷な産業環境で使用可能

規格適合品

  • 機械、設備、ITに一貫して使用

相互プロファイル

  • すべてのイーサネットベースのオートメーションプロファイルに使用可能
  • Fast Ethernet用の堅牢な4線ケーブル
  • ギガビットイーサネット以上に対応する8線ケーブルにより将来の多用途性を保証

高性能

  • PCBからネットワークキャビネットに至るシームレスなソリューション
  • タイプによって10/100Mbit/sから最大10GBit/sに適応
  • メンテナンスしやすく、適応とネットワーク拡張が可能

周囲から独立

  • IP20/30、保護環境、制御盤
  • IP65/67、産業環境
  • IP65/67、屋外エリアおよび特殊な用途

現場での組み立て

  • 固定用とフレキシブルケーブル向けのIDC結線方式
  • 特殊工具を一切使わずに現場で簡単に組立て

産業用イーサネット接続技術一覧と資料