E-Mobility
製品
HARTING Automotiveは、電気自動車、プラグインハイブリッドカーの充電装置を開発・生産しています。製品は世界中の特定の市場部門と法的要件に沿った許可と認証を受けています。
あらゆる関連市場部門のソリューション
HARTING Automotiveは、230~1,000Vの交流、三相電流、直流の充電用に、世界中の全規格に対応する充電ケーブルを提供しています。これには、Mode 2充電ケーブル(温度監視とDC障害電流検出を統合)および様々なバージョンのMode 3充電ケーブルが含まれます。
幅広い製品群
HARTING Automotiveの充電ケーブルには、世界各地の標準AC充電インターフェース、およびCCS Comboによる高出力DC充電に適した多種多様なバージョンが揃っています。そのため、世界中の3種類のコネクタシステムに適合します。特殊なモデルを交換可能ケーブルセットとして使って、「in-cable」充電装置(IC-CPD)と共に使用することができます。
またブランド、色、感触に関係なく、カスタマイズされたデザインで充電プラグと充電ケーブルを生産できます。
電源ボックスとMode2用の充電ケーブル
Mode 3充電ケーブル
車両充電ケーブルCOMBO HighPower
もっと詳しい情報をご希望ですか?