Products & Solutions

産業用イーサネットスイッチ製品

多彩な機能と豊富な品揃えの産業用イーサネットスイッチ。幅広いアプリケーションに対応。

アンマネージド、L2マネージド、L3マネージドの幅広い製品を取り揃えています。RJ45コネクタのDINレール取付スイッチの他、鉄道規格に対応したM12コネクタのスイッチもランナップ。

主な製品は以下をご覧ください。堅牢性、機能、サイズやコスト面など、イーサネットスイッチ製品でお困りのことやご要望がございましたら [email protected] よりご相談ください。

◆アンマネージドスイッチ

RJ45 アンマネージドスイッチ Ha-VIS eCon 30xxシリーズ

  • Rj45インターフェース
  • QoS機能付きモデル
  • フルギガビット対応モデル 等

Ha-VIS eCon 3050/3080

  • 5/8ポート RJ45、10/100Mbps
  • QoS機能対応
  • IGMPスヌーピング対応(eCon 3080)
  • 標準:-10~+60℃、ワイド温度タイプ:-40~+75℃
  • IP30

Ha-VIS eCon 3050G/3080G

  • 5/8ポート RJ45、フルギガビット
  • CC-Link IE-Field対応
  • 標準:-10~+60℃、ワイド温度タイプ:-40~+75℃
  • IP30

Ha-VIS eCon 3018

  • 16ポート(最大18)
  • 16x10/100Mbps+2x10/100/1000Mbps(ギガビットモデル)
  • QoS機能対応
  • 標準:-10~+60℃、ワイド温度タイプ:-40~+75℃
  • IP30

スリム型PoEスイッチ Ha-VIS eCon 3000 FE PoE / GE PoE

 

Ha-VIS eCon 3000 PoE
  • 100Mbps / ギガビット
  • 4~8ポート RJ45
  • PoE/PoE+給電 (1ポート最大34.2W)
  • ワイド温度範囲対応モデルあり
  • IP30

[詳細]

フラット型PoE対応 Ha-VIS eCon 2000 シリーズ

Ha-VIS eCon 2000シリーズ
  • 100Mbps / ギガビット
  • 3~16ポート RJ45
  • PoE/PoE+給電 (1ポート最大34.2W)対応
  • ワイド温度範囲対応モデルあり
  • IP30

[詳細]

M12 アンマネージドスイッチ eCon 70xxシリーズ

  • IP 65 防塵防水、耐振動
  • 鉄道規格準拠
  • QoS機能付きモデル
  • PoE対応モデル
  • ギガビットモデル

Ha-VIS eCon 7080-QoS

  • 8ポート 10/100 Base-TX
  • QoS機能付き
  • 防塵防水 保護等級IP65
  • 冗長電源
  • EN50121準拠
  • ワンタッチ式M12 PushPull対応

Ha-VIS eCon 7050G/7080G

  • 5ポート/8ポート 10/100/1000 Base-T(X)
  • M12 Xコード インターフェース
  • 防塵防水 保護等級IP65
  • 冗長電源
  • EN 50155, EN50121準拠

Ha-VIS eCon 7050 PoE / 7080 PoE / 7090 PoE

  • 5 /8 ポート モデル:10/100 Base-T(X)
    9ポートモデル:1 x GbE + 8 x 10/100 Base T(X)
  • 5 / 8ポート PoE/PoE+
  • 防塵防水 保護等級IP65
  • 冗長電源
  • EN 50155, EN50121準拠
イーサネットスイッチカタログ v4.2

◆マネージドスイッチ

RJ45 レイヤ2マネージドスイッチ mCon 30xxシリーズ

  • 冗長電源
  • フルギガビットモデル
  • 100V電源対応モデル
  • SFPコンボポート搭載モデル
  • 保護等級 IP40

Ha-VIS mCon 3080

  • 8ポート 10/100Base-TX
  • VLAN
  • DRP, RSTP冗長プロトコル
  • 100V電源対応
  • 冗長電源(DC24-48V/12-24Vモデル)

Ha-VIS mCon 3000A

  • モデル
    ・100Mbps 6/8/16 ポート / ギガビット8 /16 ポート
    ・100Mbps SFP 2/4/8 ポート+ 100Mbps 8/16 ポート
    ・ギガビット SFP  2/4/8 ポート+ 100Mpbs 8/16 ポート
    ・ギガビットSFP 2/4/8/12ポート+ ギガビット 8/16 ポート
  • VLAN
  • MRP
  • IGMPスヌーピング
  • マルチキャスト、セキュリティ、クロック管理機能
  • 冗長電源(DC24-48V/12-24Vモデル)
  • 100V電源対応

レイヤ2/3マネージドスイッチ Ha-VIS mCon 8028

  • レイヤ2 / レイヤ3
  • ラックマウント型
  • 最大28 ポート
  • 時刻同期(機種サポート)

Ha-VIS mCon 8028

  • 最大28ポート ギガビット
  • RJ45/光ファイバ選択可能
  • EN50155, EN50121準拠

レイヤ2 M12 ウォールマウントスイッチ mCon 71xxシリーズ

  • ECNスイッチ
  • バイパス機能対応
  • 4G + 8 FEポート / 4G+16 FEポート / 4G + 24 FEポート
  • IP65 M12コネクタ
  • M12 PushPull対応
  • EN50155, EN50121準拠

* FE: Fast Ethernet  100Mbps

Ha-VIS mCon 7112

  • 8 x 100Mbps + 4 x 1GbE
  • PoE/PoE+モデルあり
  • バイパス機能
  • DRP, RSTP冗長プロトコル
  • 高速バックアップ機能

Ha-VIS mCon 7120

  • 最大16 x 100Mbps + 4 x GbE
  • PoE/PoE+モデルあり
  • バイパス機能
  • DRP, RSTP冗長プロトコル
  • 高速バックアップ機能

Ha-VIS mCon 7128

  • 最大24 x 100Mbps + 4 x GbE
  • PoE/PoE+モデルあり
  • バイパス機能
  • DRP, RSTP冗長プロトコル
  • 高速バックアップ機能

レイヤ3 M12 ウォールマウントスイッチ mCon 76xxシリーズ

  • ECNスイッチ
  • 4G + 8 FEポート / 4G+16 FEポート / 4G + 24 FEポート
  • IP65 M12コネクタ
  • M12 PushPull対応
  • EN50155, EN50121準拠
  • ETB(IEC 61375-2-5)対応

* FE: Fast Ethernet  100Mbps

Ha-VIS mCon 7612

  • 8 x 100Mbps + 4 x 1GbE
  • PoE/PoE+モデルあり
  • バイパス機能対応
  • DRP, RSTP冗長プロトコル
  • TTDP, R-NAT対応
  • 高速バックアップ機能

Ha-VIS mCon 7620

  • 最大16 x 100Mbps + 4 x 1GbE
  • PoE/PoE+モデルあり
  • バイパス機能対応
  • DRP, RSTP冗長プロトコル
  • TTDP, R-NAT対応
  • 高速バックアップ機能

Ha-VIS mCon 7628

  • 最大24 x 100Mbps + 4 x 1GbE
  • PoE/PoE+モデルあり
  • バイパス機能対応
  • DRP, RSTP冗長プロトコル
  • TTDP, R-NAT対応
  • 高速バックアップ機能
イーサネットスイッチカタログ v4.2

◆産業用イーサネットスイッチ 特徴

アンマネージド・スイッチによる優先制御(QoS)

アンマネージド・スイッチによる優先制御(QoS)

VLANとQoS機能によるネットワーク分割と優先制御(マネージドスイッチ)

VLAN/QoS機能を使ったネットワーク分割と優先制御(マネージドスイッチ)

イーサーネットケーブルによる電源供給(PoEスイッチ)

イーサーネットケーブルによる電源供給(PoEスイッチ)

高速切替冗長リング構成

高速切替冗長リング機能を用いたリング構成(車両内・車両間)。IEC 62439-6準拠の最新DRP機能を用いることにより、切替チャタリング問題も解決。

高速切替冗長リング構成