小型・軽量プラスチック製 産業用角型コネクタ最小シリーズ Han® 1A

Han® 1A アプリケーション

パネル取付け用と中継用の使用例のご紹介

小型・軽量かつ堅牢

Han® 1Aは小型・軽量プラスチック製かつ堅牢で、モジュラー式による高い柔軟性を備えた産業用角型コネクタHan®シリーズ最小の製品です。

場所を選ばない省スペース設計のため、狭いスペースに大電力を必要とする小型モータ、ファン、ヒーターや、高密度インターフェース接続、小型機器内のカップリングに使用可能です。オプションの中継用取付フレームにより、激しく動くロボットアームや盤内の接続にも適しています。

自由な構成・多様なアクセサリで多用途に対応

アプリケーションに応じてパネル取付用(ストレート/アングル)と中継用から選択いただけます。

  • 各種インサート(パワー/信号/データ)
  • ロック方式
  • 中継用取付けフレーム
  • シーリング
  • ケーブルアダプター
  • カラーコーディング 等

豊富な製品ラインナップから用途に応じた構成ができ、防塵防水IP65対応やDINレール取付け対応も可能です。


アプリケーション例:パネル取付

  • 機器のインターフェースにはIP65 構成、 機器内の接続にはIP20 構成を選択可
  • アングル型でさらに省スペース

ロボット台座

<ポイント>
• 軽量かつ堅牢なポリアミド製ハウジング
• 金属製のシングルロックレバー
• データ・信号・パワー用
 各種インサートを選択可能

小型モータ

<ポイント>
• 最大16A/400V対応
• 耐振動、鉄道用規格にも準拠
• 防塵防水 IP65対応

高密度取付け

<ポイント>
• 幅 34.4mm・アングルで省スペース
 コンパクトなパネル取付ハウジング
• 最大12ピンのD-Subコンタクトを
 高密度で設置可能


アプリケーション例:中継用

  • 防水IP65 もしくは機器内用IP20 構成
  • 取付けフレームの使用により、パネル/DIN レールに固定も可能
  • 最大10G イーサネットの中継にも最適
  • モジュラー設計、部品の共通化によりコスト削減

ロボットアーム

<ポイント>
• 軽量・小型、省スペース
• 10Gイーサネット、Cat.6A伝送対応
• 動きの激しいアーム部分にも
 取付けフレームで確実に固定可能

小型機器

<ポイント>
• 限られた空間に収まるコンパクトさ
• 機器構成の変更時に作業が容易

例:制御機器、LEDパネル、ファン、空調、ヒーターなど

盤内接続

<ポイント>
取付けフレームでDINレールにも固定可能
• 結線作業の効率化


ダウンロード