Products & Solutions

信号伝送用Han® 1Aシステムケーブル

最小設置スペースで使用できる組立済み汎用ケーブル

小型化は今も常に産業界の課題です。機械エンジニアリングやロボティックスなどの分野でかつてないほどモータの小型化が進む中、インターフェースには益々小型化が求められています。

「プラグ&プレイ」差し込むだけで完了!

Han®製品群の中で最も小さなコネクタはHan® 1Aです。「現場での」組み立てに最適なコネクタですが、実際の作業環境はしばしばコネクタを安全に加工するのに適していません。ハーティングはこうした状況に対応するため、組立済みシステムケーブルの製品群をご用意しています。

工業等級のPVCケーブルを用いてお客様の仕様どおりに組み立て、ハーティングの高い品質ガイドラインに即してテストする。「プラグ&プレイ」を実現するにはこれらすべてが必要です。そうすることで、コンパクトにすばやく接続でき、現場組み立てで起こりがちな配線ミスのリスクもありません。

信号伝送は6.5A、50V。すべてのシステムケーブルはプラグ挿入時に保護等級IP65に適合します。

Han® 1Aシステムケーブルは、ヒーター、ファン、制御端末、産業用照明、小型モータ、振動コンベアとコンベアベルト、電気キャビネット内の接続に使用されています。

組立済み信号伝送用Han® 1Aシステムケーブルにはレバータイプとクリップタイプがあります。

Han® 1A オーバーモールドバージョン

小型化へのトレンドに即した、オーバーモールドのHan® 1A 信号用システムケーブルです。このコンパクトで堅牢なシステムケーブルは、最大6.5A 50Vの電力伝送が可能で、プラグ式ケーブル対ケーブルソリューションに保護等級IP66/67を実現します。組立て済みシステムケーブルは、最高レベルの品質基準に従ってテスト済みで、「プラグアンドプレイ」対応です。

組立済みオーバーモールドHan® 1Aシステムケーブルにはレバータイプとクリップタイプもあります。
Han® 1A システムケーブルのeCatalogue