Products & Solutions

システムケーブル

データ、信号、電力用のケーブルソリューション

ハーティングのシステムケーブルは、産業、風力発電、鉄道まで、非常に多様な要件に適合します。幅広いセンサー アクチュエーター・ボックスに加え、データ、信号、電力用の組立済み伝送ソリューションもご用意しています。貴社の用途に応じて、現場で組立て可能なコネクタと共に、プラスチックまたは金属製のハウジングを備えたオーバーモールドタイプのコネクタもご利用いただけます。また標準ソリューションに加え、貴社固有の要件に合わせて精密に調整したカスタマイズタイプも提供しております。

データ (銅)

Han® F+Bシステムケーブル

厳しい衛生要件が求められる環境に最適

組立て済み、試験済みのシングルケーブルシステムが、フィールドバス統合(Cat.5e)により最高伝送速度100 Mbit/sを実現します。

 

詳細

データケーブル

過酷な環境条件下で信頼性の高い伝送

ハーティングの銅データケーブルは、産業環境、鉄道部門、および船舶・海岸でのアプリケーションにおいて、イーサネット伝送速度100 Mbit/sから10 Gbitに対応します。

 

詳細

データ用HARTING ix Industrial®システムケーブル

インダストリー4.0とIoTによってもたらされる課題に対する弊社の答え

HARTING ix Industrial®システムケーブル – 小型、堅牢、イーサネット伝送速度最大10 Gbit/s (Cat.6A)に対応。

 

詳細

M8/M12システムケーブル

IP65/67環境での高速データ伝送に最適

Fast Ethernet 100 Mbits/s(Dコード、Cat. 5)および10 Gbit/s(Xコード、Cat. 6A)伝送用のM8、M12システムケーブル。

 

詳細

RJ45システムケーブル

過酷な環境での高速データ伝送に対応するRJ45

RJ45ソリューションは、保護なしと保護ハウジング付きがあり、Fast Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5 と Cat.5e)、および最大10 Gbit/s Ethernet (Cat.6A)の伝送に対応します。

 

詳細

データ (光ファイバー)

拡張型ビームケーブルアセンブリ

極めて厳しい条件下で信頼性を発揮

ハーティングの拡張型ビームテクノロジは、非常に堅牢で汚染物質に対して耐性があります。この製品は、非常に過酷で厳しい汚染された環境で使用する際、信頼性の高い光接続を保証するように設計されています。

 

詳細

回転アプリケーションに光ファイバーロータリージョイントを使用する

光ファイバー伝送  -  回転システムの革新的ソリューション 

回転システムから静止システムへ広帯域データを伝送する光ファイバーソリューション。

 

詳細

信号

Han® 1Aシステムケーブル

組立済みで、普遍的に使用可能

Han® 1Aシステムケーブル、コンパクトで堅牢な信号伝送用のソリューション。

 

詳細

Han® F+Bシステムケーブル

厳しい衛生要件が求められる環境に最適

組立て済み、試験済みのシングルケーブルシステムが、制御範囲内で最大10A、250Vを実現します。

 

詳細

M23システムケーブル

モータコンポーネント用の堅牢な接続 

信号伝送用インターフェースのM23システムケーブル。

 

詳細

信号用HARTING ix Industrial®システムケーブル

インダストリー4.0とIoTによってもたらされる課題に対する弊社の答え

HARTING ix Industrial®システムケーブル - 小型、堅牢、シリアルバスシステムの伝送とDC50V、1.5Aに対応。

 

詳細

M8/M12システムケーブル

IP65/67での信号伝送に最適

過酷な産業環境における配線用M8、M12システムケーブル。3~12ピンのAコード嵌合面により、幅広い用途での信号伝送を実現。

 

詳細

分配箱

ますます複雑になるケーブルへの対応

分配箱は、信号伝送を管理し、設置時間を短縮することで貴社の時間と費用を節約します。パッシブセンサー アクチュエーター・ボックスはプラスティック製で、標準M8およびM12スロットを搭載し、幅広い幹線ケーブル用の接続オプションを備えています。

 

詳細

パワー

Han® 1Aシステムケーブル

組立済みで、普遍的に使用可能

Han® 1Aシステムケーブル、 コンパクトで堅牢な電力伝送用のソリューション。

 

詳細

Han® S 200システムケーブル

モジュラー式蓄電システムに理想的な接続技術です。

組立済みケーブルにより、迅速かつ簡単に使用開始することができます。

 

詳細

Han® F+Bシステムケーブル

厳しい衛生要件が求められる環境に最適

出力範囲内で高い通電容量持つ、組立て済み、試験済みのシングルケーブルシステム。

 

詳細

M23システムケーブル

モータコンポーネント用の堅牢な接続

電力伝送用インターフェースのM23システムケーブル

 

詳細

ブランド固有

パートナーシップに基づいたオールラウンドソリューションの開発

共同設計

ハーティングは、シーメンスの新世代の周波数変換器の開発を支援しています。

 

詳細

分散電源用のケーブル

PULS FIEPOSケーブル - 一社でカスタマイズ

組み立て済みソリューションは、電源の多用途性、モジュラー方式、分散化を保証します。

 

詳細

ドライブ技術用の組立済みケーブル

設備運用者が工事現場で組み立てと施工に必要な時間を15~20%節約できる、システムソリューション。

 

詳細

Armor™ PowerFlex®モータ用システムケーブル

周囲条件に適したソリューション

ハーティングは、新しいPowerFlex® シリーズに適したプラグインケーブル製品を提供しています。

 

詳細

ハーティングのシーメンスオートメーション用ケーブル

シーメンス製品接続用のカスタマイズソリューション

弊社の幅広いオートメーション用ケーブルアセンブリには、デバイス間の電力分配用および電力接続用ソリューションが揃っています。また、多様なモーター接続用のシールド付きケーブルもご用意しています。

 

詳細

シーメンスSIMATIC MICRO-DRIVEの製品パートナー

貴社の設備にデータ、信号、電力を効率的に供給

ハーティングは新しいSIMATIC MICRO-DRIVEサーボドライブシステムのために、Dunkerまたはebm-papstのモーターと最適に組み合わせられる適合ブラグインケーブル製品を提供しています。

 

詳細

SEW-EURODRIVEドライブ用モーターケーブル接続キット

モーター側には、Han® 産業用コネクタと互換性のある多くのギアモーターとドライブシステムが搭載されています。ハーティングは各種SEW-EURODRIVEモーターと対応モーター接続ケーブルの組み立てに適したコネクタセットを提供しています。

 

詳細