HARTING Han® 1AがiFデザイン賞 2020を受賞
時間 13.08.2020 07:20 時
ハーティングが世界的に有名なデザイン賞、iFデザインアワードの本年度の受賞者となりました。同賞の「電気コネクタ」プロダクト部門にハーティングのHan® 1Aコネクタシリーズが選ばれました。ハノーバーを拠点に活動する世界最古の独立系デザイン団体iF International Forum Design GmbHは、毎年iFデザインアワードを開催しています。
Han® 1Aは、屋内と屋外で使用可能な(IP20 / IP65準拠の)電力、データ、信号用インサートおよびアクセサリーをユニークな小型モジュラーシステムで実現し、そのことが世界各地の独立的専門家78名から成る審査員パネルに評価されました。選考レースは熾烈で、56カ国から7,298の製品が品質の紋章を求めてエントリーしました。
幅広いアプリケーション
Han® 1Aコネクタシリーズは、機械・ロボット、物流、鉄道分野はもちろん、小型で柔軟性が高く手ごろなソリューションを必要とするさまざまな分野で、ありとあらゆるアプリケーションに使用できます。
iFデザインアワードについて
iFデザインアワードは67年間にわたり、特別に優れたデザイン品質の権威ある賞とみなされてきました。iFラベルは優れたデザインの証しとして世界中で知られており、iFデザインアワードは世界で最も重要なデザイン賞のひとつです。応募作品は、プロダクト部門、パッケージ部門、コミュニケーション部門、サービスデザイン部門、建築部門、インテリア建築部門、プロフェッショナルコンセプト部門別に評価されます。全受賞作品はiF WORLD DESIGN GUIDE、およびiFデザインアプリで紹介されるほか、ベルリンで開催されるiFデザイン展覧会で展示されます。