堅牢な金属タイプのHan® PushPull Power Lで接続をより簡単に

PushPullコネクタは、自動車産業の生産施設にデータと電力を伝送するために、PROFINETの配線に統合設置システムとして使用されています。現在ハーティングでは、断面の大きな導線の配線プロセスを簡易化するため、設置スペースが広い堅牢な金属タイプのHan® PushPull Power Lコネクタを提供しています。

Han® PushPull L Power 4/0 メタル

24V電圧伝送用の長距離ケーブルでは、電力損失を最小限に抑えるために断面積2.5mm²のケーブルを使用することが増えています。

設置スペースが増えると、断面の大きな導線を用いたケーブルの現場組み立てが遥かに容易になります。それに大きく貢献しているのが、ユーザーフレンドリーなプッシュイン・ケージクランプ接続です。

適切な金属製パネルフィード(ケージクランプ接続付き)と、取付ハウジング、回路基板アダプタも、防塵・防滴性能を統合したオートメーションコンポーネントへの24 V電源用インターフェースを利用できます。

すべてのコンポーネントはPROFINET配線ガイドラインの要件に準拠し、あらゆるオートメーション機器とコンポーネントとの無制限なコネクタ互換性を保証します。配線に最適なケーブル径は9〜13mmです。特に4〜6.5mmの細径ケーブルにはオプション部品のシールインサートが用意されています。コネクタシステムは保護等級IP65、IP67に適合。すべてのコンポーネントには同じ極性表示があるので、配線プロセス中に素早く直感的に正しい接続位置を見つけられます。