Han® F+B - 衛生的で堅牢
食品・飲料業界用インターフェース。
Han® 1A - コンパクト、堅牢で、多用途
コントローラ、小型モータ、制御盤などに使用できるコンパクトで堅牢な経済的コネクタ
産業用途で運用可能なラズベリーパイ - 産業用ラズパイ
産業用ラズパイ RevPiシリーズ
貴社の車両間ジャンパソリューションのパートナー
お客様の要件に基づく車両間ジャンパシステム
リボンケーブル付きPCBコネクタ
圧接コネクタ(略称、IDC)は、デバイスメーカーが距離の離れた2台以上のPCBを接続する場合に理想的なソリューションです。標準のメザニンやマザー/ドーターカードの配列ではもはや不十分な場合に、IDCはリボンケーブルで信頼性の高い接続性をもたらします。
D-Sub PCBコネクタ
D-Sub PCBコネクタは、長年にわたり産業用途におけるデータ、信号、電源のインターフェースとして実績を重ねてきました。ハーティングにとって、D-Subは単なるバスコネクタではありません。
har-portイーサネットおよびUSB用サービスインターフェース
ハーティングのhar-portは、産業用機械、スイッチキャビネット、医療・建築技術のサービスインターフェース向けに、洗練され、見た目も魅力的なシステムを提供します。イーサネット、USB、HDMI接続が可能です。
PCBのケーブルと - har-flexicon®
ハーティングのhar-flexicon®コネクタは、単一導体ですばやく接続し、産業用デバイスの周辺機器とPCB間を完璧につなぐ、小型SMDコネクタです。
多相テストコネクタ
多相テストコネクタを使用すると、三相モーターの電源ケーブルを迅速にミスなくテストできます。
MICA CISS産業用IoTキット
機械のバイタルサインを可視化し、記録します。迅速かつ簡単に設置でき、産業環境での連続使用に最適です。
ケーブルアセンブリおよび分配箱
高まる需要に応えるために、ハーティングは様々な製品、分電箱、相互接続ソリューションおよび組立済ケーブルセットを開発しました。
分散型駆動システム
ハーティングは様々な用途を対象に、信頼できる標準接続製品を提供する一方で、オートメーション市場に提供する商品のうち、カスタマイズソリューションも重要な割合を占めるようになっています。
Han-Eco® – 高性能プラスチック製コネクタ
Han-Eco®は非常に軽量なモジュール式のコネクタです。インタフェースの重量と価格の最適化が求められる場合には、これは理想的なソリューションになります。
ケーブルアセンブリ
標準およびカスタマイズ済みケーブルアセンブリの幅広い選択肢
改良型製品
ハーティングの標準コンポーネントは、お客様固有のソリューションに適合可能です。
データ、信号および電力のための接続 - PushPullデバイス接続技術
HARTING PushPullコネクタは、産業および自動化環境におけるデバイス接続技術用の、最も迅速、最もシンプルなソリューションです。データ、信号および電力を簡単に接続し、ロックすることができます。
新Han®構成ツール
弊社の新しいHan®構成ツールをお試しください!あらゆる種類の追加機能と、効率的な構成プロセスによるメリットがあります。インスピレーションを得て、新しいソリューションを見つけてください。
ケーブルアセンブリおよび分配箱
弊社はケーブルアセンブリに加え、システムケーブルおよび多様な分配箱を提供しています。
カスタマイズソリューション
ハーティングでは、全接続関連製品群に基づいて、貴社の要件に合わせたケーブルアセンブリのカスタマイズ設計や、標準ハウジングから特注ソリューションへの改造を承っています。
MICA
比類ない多用途性 – お客様のビジネスをデジタル変換。
分散型電源技術に対応する接続技術
弊社は、コネクタセットなどの試験・認証済みのインフラソリューション、および様々なシーメンス製モータースタータおよび周波数変換器シリーズ用に特別設計された完全試験済みシステム配線を供給しています。
工具
ハーティングでは、あらゆる結線方式技術と組み立て手順に対応する包括的な工具の製品群をご用意しています。製品群には、シンプルな組み立て・引き抜き工具や手動・半自動工具から、全自動機械まで、効率的にコンタクトとコネクタを処理できる工具が揃っています。
インターフェースコネクタ
インターフェースは、デバイス情報の入出力経路です。ハーティングでは、工業用デバイスに必要なデータ、信号および電力の三つのライフラインにインターフェースコネクタを用意しています。
基板コネクタ
機器とアプリケーションは益々小さくコンパクトになっています。したがって回路基板と装置の内部機構をもっと近づけなければなりません。ハーティングは、PCB接続を含む様々な寸法とアプリケーションへの適切なソリューションにより、小型化のトレンドに対応しています。
電流測定技術
運輸、工業用途のいずれにおいても、周波数変換器、トラクション変換器、UPSシステム、溶接システムなど、パワーエレクトロニクスシステムを正確に制御するためには、電流をすばやく正確に検知する能力が必要です。
Ha-VIS eCon 2000/3000シリーズ
最新生産設備のネットワークは、ますます複雑化しています。Ha-VIS eConシリーズのアンマネージド・イーサネットスイッチから新モデルが登場。RJ45および光ファイバポートを備え、イーサネット・ネットワークを効率的に設定、拡張できます。