Products & Solutions

製品データePLAN

電気CADシステムのユーザは、多くの役立つ製品データをダウンロードできます。産業用コネクタシリーズHan®のハーティングコネクタタイプの図面は、EPLAN Electric P8およびEPLAN 5システムでご利用いただけます。この図面には、コンタクトとコンタクト負荷の正しい番号とラベリングが記述されているため、接続点の製図と端子接続図の作成がはるかに迅速かつ容易になり、品質が保証されます。さらに産業用コネクタシリーズHan®のおよそ2,000パーツの製品データをシステムにインポートでき、部品表を自動作成するために使用できます。すべてのデータはEPLAN Electric P8および EPLAN 5での使用向けに最適化されています。これらのデータはExcelのワークシートで利用できるため、他のあらゆる電気式CADシステムでも利用できます。 

さらにハーティングはEPLAN 5にイーサネットスイッチHa-VIS eCon 7050-A1用の製品マクロを提供します。この製品マクロを使用することにより、すべての端子が正しく配置され、開発者は時間を節約し、効率を高められます。