Products & Solutions

ケーブルアセンブリおよび分配箱

高まる需要に応えるために、ハーティングは様々な製品、分電箱、相互接続ソリューションおよび組立済ケーブルセットを開発しました。 

ロボット、コンベアシステム、組み立て処理ラインの分野では、電力、信号、データの接続性が自動化システムを支障なく稼働させるための重要な要素になります。ハーティングは様々な用途を対象に、信頼できる標準接続製品を提供する一方で、オートメーション市場に提供する商品のうち、カスタマイズソリューションも重要な割合を占めるようになっています。  ハーティングは、長年この市場において、オートメーションを専門にする先進的なお客様の忠実なパートナーとなり、多様な用途に最良のソリューションを生み出すために密接に協力しています。

 

モータコントローラ用のケーブルアセンブリ

分配箱

分電箱: 最大3分岐、デイジーチェーン型配線可能。この分配箱は、シリアルパワーバスシステムや、事前に定義されたケーブルシステムのセットアップで、1か所で複数の分岐が必要になる場合に最適です。

  • 3倍の分岐機能とデイジーチェーンオプションにより、差込口の数を削減
  • 高さを減らすため、省スペース設計の分電箱
  • 標準化されたコネクタを揃え、組立て済みケーブルを使用することで、迅速な接続と組立てを実現
     
コンパクトな3相 400V、DC24Vの分電箱

ケーブルアセンブリ

ブレーキおよびサーマル装置付きモータ用モータケーブル(遮蔽付き)、片側組み立て済み

  • ブレーキおよび温度保護付き、および無しのモータ用の様々な構成
  • デシメートル単位での様々な長さ
  • すべてのパワークラスおよびケーブル長さに対応する様々な断面積
  • ハロゲンフリー PUR 外被
  • 制動チェーン用途に使用可能
  • 認証済みのプラグ・アンド・プレイソリューション
  • UL認証済みコネクタ & 米国市場向け加工前ケーブル
  • desina規格に準拠
  • 電気工なしでの施工とメンテナンス
モータコントローラ用のシールド付きモータケーブルアセンブリ
モータコントローラ用の電源ケーブルアセンブリ

スター結線方式のモータ用モータケーブル、ブレーキなし、サーミスタなし、片側組立て済み。
マーキング:

  • 電力用コア: 黒、コード番号1~3をプリント済み
  • 保護導体: 黄緑
  • 制御用コア: 黒、コード番号5~6 および 7~8をプリント済み
  • 2芯ツイストペアケーブル、プラスチック積層金属箔による静電遮へいと銅線編組遮へい付き、錫メッキ
  • 材質
  • 錫メッキ銅線網組遮へい
  • 外側シース: 特殊 PUR、滑性あり
  • シースの色: オレンジ、RAL 2003