鉄道Webセミナーシリーズ

軽量化によるエネルギー効率

オンデマンドWebセミナー

ご登録になると、2021年1月~4月の鉄道Webセミナーシリーズの全セッションを受講できます。1回でも全4回でもご参加は無料です。リアルタイムで出席できない方も、Webセミナーにご登録いただけます。各Webセミナー終了後に、電子メールでWebセミナーの収録動画へのリンクをお送りします。

鉄道車両メーカーは、常に人キロメートル当たりのエネルギー消費量を減らそうとしています。稼働率アップ、効率的なドライブの使用に加えて、軽量化もその点において最重要手段の一つです。

コンパクトで軽いコネクタと軽量化されたケーブルアセンブリが、大きな貢献を果たす可能性があります。列車全体の重さに比べ、節約効果は少ないように思えますが、1車両当たり最大数キロの軽量化が可能です。この差は、特に鉄道車両の長い耐用期間にわたって、エネルギーバランスに良い効果をもたらします。

このWebセミナーの内容:

  • コネクタが車両1台当たり最大10kg軽量化
  • 分配箱と代替しケーブル配線を最適化する、新しいシステムソリューション
  • 未来志向のケーブルはどのように軽量化に貢献できるのか
  • 新しいHan® HPR Compactコネクタシリーズなどでスペースを節約する方法

専門家

Malte Hofmann
グローバル産業部門鉄道輸送担当マネージャー
ハーティング株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜1丁目ビル2F Tel.: 045-476-3456 Fax: 045-476-3466 中部営業所(名古屋)Tel. 052-937-0102 関西営業所(大阪)Tel. 06-6350-6070 九州営業所(福岡)Tel. 092-419-2742
 


 

Joachim Finke
ネットワーク・インターフェースコネクタ製品管理責任者
HARTING Technology Group


 

Denny Hellige
グローバルプロダクトマネージャー Han® HPR / 高背タイプ担当
ハーティング株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜1丁目ビル2F Tel.: 045-476-3456 Fax: 045-476-3466 中部営業所(名古屋)Tel. 052-937-0102 関西営業所(大阪)Tel. 06-6350-6070 九州営業所(福岡)Tel. 092-419-2742


 

ご登録になると、2021年1月~4月の鉄道Webセミナーシリーズの全セッションを受講できます。1回でも全4回でもご参加は無料です。リアルタイムで出席できない方も、Webセミナーにご登録いただけます。各Webセミナー終了後に、電子メールでWebセミナーの収録動画へのリンクをお送りします。

ご登録フォーム

当社のWebセミナーにご登録、またニュースレターにご登録下さい。 記入したフォームをご送信後、Webセミナーへのアクセス情報を記した確認メールをお送りします。
私はプライバシーポリシーと一般利用規約に同意します