Products & Solutions

Ha-VIS eCon 2000/3000シリーズ

Ha-VIS eConシリーズのアンマネージド・イーサネットスイッチから新モデルが登場。RJ45および光ファイバのポートを備え、イーサネット・ネットワークを効率的に設定、拡張できます。

最新生産設備のネットワークは、ますます複雑化しています。Ha-VIS eConシリーズのアンマネージド・イーサネットスイッチから新モデルが登場。RJ45および光ファイバのポートを備え、イーサネット・ネットワークを効率的に設定、拡張できます。Ha-VIS eCon 2000および3000シリーズにより、あらゆる空間的状況や用途の状況に最適に対応できます。

Ha-VIS eCon 2000 シリーズ - フラットなデザイン

Ha-VIS eCon 2000シリーズのアンマネージドイーサネットスイッチは、最大16ポートのファストイーサネットを提供。最大7ポートのフルギガビットモデルまで対応し、ネットワークインフラの拡張や導入の費用と時間を節約できます。非常にフラットなデザインのため、フロントのケーブル接続部のスペースが限られた空間でも、スイッチを装置に合わせて取り付けられます。RJ45およびFOC(光)ポートはスイッチの前面に配置されており、ケーブルの接続が迅速かつ容易になります。フラットなデザインと組み合わさり、まさに唯一無二の特徴になっています。

Ha-VIS eCon 3000 シリーズ - スリムなデザイン

Ha-VIS eCon 3000シリーズのアンマネージドイーサネットスイッチには、最大10ポートのファストイーサネットポートがあり、ネットワークインフラの拡張や導入の費用と時間を節約するオプションになります。フルギガビットスイッチは最大 7ポートを備え、データ処理量が大きい用途に利用できます。スリムな設計のスイッチは、非常に高い密度でDINレール上に配置可能です。スイッチをすぐ簡単にフィールドに設置でき、費用と時間の節約に貢献します。

◆その他の主要な産業用イーサネットスイッチ

eCon2000/3000シリーズのほか、QoS機能付きアンマネージドスイッチ、M12コネクタ採用のアンマネージドスイッチ、L2マネージドスイッチなどもあります。主要なイーサネットスイッチについては以下のPDFカタログとこちらのページをご覧ください。

お客様のイーサネットスイッチ、RFIDおよびネットワークコンポーネントのための追加の保護。

ハーティングのイーサネットスイッチの電子カタログ