Quick Access 輸送 機械・ロボット工学 オートメーション 風力発電 配電と蓄電 自動車 Lebensmittel- & Einzelhandel 輸送 弊社は、鉄道技術で電力、データ、信号を送信するための接続ソリューションを提供しています。イーサネット・バックボーンとデータインフラ(例:センサ用、乗客情報システム用)をはじめ、様々な用途に用いられています。 詳しく見る 機械・ロボット工学 弊社は、射出成形およびプラスチック機械、印刷機、金属成形機、工作機械、食品加工・包装機用のインターフェースなどを提供しています。これらの機械は3つの工業ライフライン、すなわちデータ、信号、電力を供給します。 詳しく見る オートメーション オートメーションには、柔軟に拡張可能な頑健性と信頼性を備えた適切な接続技術が必要です。生産ラインのモジュラー設計に対応するコネクタは、開発時間の短縮、輸送の円滑化、設置とメンテナンスの簡易化を支援します。 詳しく見る 風力発電 エネルギー部門では、信頼性の高い接続が発電と送電に不可欠です。コネクタは発電施設の高電流コンポーネントなどの接続に使用されています。こうしたコネクタは、施設の監視に必要なデータと信号の送信を処理できます。 詳しく見る 配電と蓄電 弊社は、スピード設置機能、モジュラー設計、電力管理制御システムへの容易な統合性を備える、配電・蓄電用の堅牢なデータ、信号、電力インターフェースを提供しています。 詳しく見る 自動車 Für den Markt Automotive setzt HARTING auf die Eckpfeiler E-Mobilität, Magnetsysteme sowie Mechatronik und Verbindungstechnik. 詳しく見る Lebensmittel- & Einzelhandel Wir entwickeln und produzieren Kassenzonen für den Handel – mit Kompetenz und jahrzehntelanger Erfahrung. Damit die Kunden unserer Kunden nicht lange Schlange stehen müssen. 詳しく見る
輸送 弊社は、鉄道技術で電力、データ、信号を送信するための接続ソリューションを提供しています。イーサネット・バックボーンとデータインフラ(例:センサ用、乗客情報システム用)をはじめ、様々な用途に用いられています。 詳しく見る
機械・ロボット工学 弊社は、射出成形およびプラスチック機械、印刷機、金属成形機、工作機械、食品加工・包装機用のインターフェースなどを提供しています。これらの機械は3つの工業ライフライン、すなわちデータ、信号、電力を供給します。 詳しく見る
オートメーション オートメーションには、柔軟に拡張可能な頑健性と信頼性を備えた適切な接続技術が必要です。生産ラインのモジュラー設計に対応するコネクタは、開発時間の短縮、輸送の円滑化、設置とメンテナンスの簡易化を支援します。 詳しく見る
風力発電 エネルギー部門では、信頼性の高い接続が発電と送電に不可欠です。コネクタは発電施設の高電流コンポーネントなどの接続に使用されています。こうしたコネクタは、施設の監視に必要なデータと信号の送信を処理できます。 詳しく見る
自動車 Für den Markt Automotive setzt HARTING auf die Eckpfeiler E-Mobilität, Magnetsysteme sowie Mechatronik und Verbindungstechnik. 詳しく見る
Lebensmittel- & Einzelhandel Wir entwickeln und produzieren Kassenzonen für den Handel – mit Kompetenz und jahrzehntelanger Erfahrung. Damit die Kunden unserer Kunden nicht lange Schlange stehen müssen. 詳しく見る