Products & Solutions

RFIDアンテナの概要

ハーティングのアンテナ製品群は、高温環境など特殊要件用のアンテナなど、あらゆる伝送範囲と用途をカバーしています。アンテナの詳細

Ha-VIS RF-ANT-WR24

このシリーズのアンテナは鉄道を含む高温の過酷な産業環境の特定の領域で最高レベルのアプリケーション要件を満たします。すべてのアンテナは堅牢な設計と最大70°の開口角を備えています。ハーティングのUHF RFIDリーダーは、パッシブUHFトランスポンダと組み合わされ、1~12メートルの読み取り範囲を達成します。

製品の詳細はこちら

Ha-VIS RF-ANT-MR20

RF-ANT-MR20ミッドレンジアンテナは、近距離、長距離の産業用途に適しています。開口角度100°とアンテナゲイン2.5 dBicで、最大2mの読み取り範囲を達成します。アンテナは保護等級IP67に準拠して試験済みであるため、要求の厳しい環境や屋外にも設置できます。

製品の詳細はこちら

Ha-VIS RF-ANT-LR10とHa-VIS RF-ANT-µLR10

RF-ANT-LR10ローレンジアンテナは、至近距離の読み取りに最適化されているため、別のトランスポンダの不要な読み取りを防止しなければならない選択的運用に最適です。保護等級IP67により、産業環境でも使用できます。

製品の詳細はこちら

Ha-VIS LOCFIELD®

貴社の要件に適合するアンテナ。従来のパッチアンテナと異なり、ここでは同軸ケーブル自体がアンテナになります。これにより、個別のニーズに沿って最適な読み取り範囲を容易に形成できます。読み取り範囲は数センチメートルから2メートルまで、RFIDリーダーとその出力に応じて変えられます。

LOCFIELD®アンテナは、次の用途に適しています:機械のツール検出、ドア開放または開口部、無線センサーネットワーク、スマートシェルフ、スマートワークベンチ。

製品の詳細はこちら