Products & Solutions

RFIDリーダーの概要

Ha-VIS RFID RF-R500

UHF長距離リーダー、Ha-VIS RF-R500-cおよびHa-VIS RF-R500-pは、ハーティングのハイエンドUHF RFIDリーダーです。これらは究極のロングレンジ仕様、高い信頼性、堅牢な設計により産業界で第一選択肢となっています。 電波と安全性の標準テストに加え、Ha-VIS RF-R500は鉄道部門の関連規格に準拠した試験と認証も受けているため、安全性が重視されるこの環境での使用に極めて適しています。

製品の詳細はこちら

Ha-VIS RFID RF-R400

Ha-VIS RFID RF-R400は、様々な用途に使用されている強力な長距離リーダーです。4つのアンテナを接続できるほか、イーサネット、RS 232、USBのインターフェースも備えています。さらに、外部コンポーネントとの通信用に産業仕様の入力・出力を備えています。そのため、物流や交通機関の既存の産業インフラに簡単に統合できます。

製品の詳細はこちら

Ha-VIS RFID RF-R300

Ha-VIS RF-R300シリーズのUHF RFIDリーダーは、産業や鉄道に適した極めて堅牢なデバイスで、EN 50 155試験済みです。リーダーのモジュラー式ソフトウェアのコンセプトはHa-VIS RF-R300LLRP、OPC UAなどの各種プロトコルに対応し、GS1のALE 1.1に基づくミドルウェアで構成されています。イーサネット接続も、WLAN、LTEといった無線接続も可能です。

製品の詳細はこちら

Ha-VIS RFID RF-R200

Ha-VIS RF-R200は低コストなUHF RFIDミッドレンジリーダーです。内部アンテナに加え、コンパクト設計により、最大3つの外部アンテナを接続できます。このため機械への統合やオフィス用途の使用に最適です。

製品の詳細はこちら