Products & Solutions

Ha-VIS RFID4MoldTracking

UHF技術とプラスチック射出成形機。これらは両立できるでしょうか?高温の過酷な周囲条件に対応できますか?はい、できます。ハーティングのRFID技術は、他が対応できない条件にも対応します。ハーティングはHa-VIS RFID4MoldTrackingを用いて、プラスチック射出成形機械での使用の特殊要件にぴったり適合する製品パッケージを提供します。詳細はこちらをご覧ください。

現在、プラスチック射出成形もどんどん複雑になり、要求が厳しくなっています。製品の種類と顧客の複雑さに対する要求は益々高まり、特に中規模企業には新たな課題が現れています。生産が停止しないように、かつてないほど多くの種類の金型やツールを適時適所に用意しなければなりません。必要なツール探しに時間を浪費したい人はいませんし、そんな余裕もありません。こうしたツールはしばしば何万ユーロもかかる、かなり大きな投資です。ツールをいつまでも紛失させてはなりません。そのため、ツールの追跡で効率的かつ自動的に確実な棚卸しを行う必要があります。

ツール備蓄の追跡と管理に加え、UHF RFIDはその配置を積極的に確認する目的でも使用されます。プログラムが要求とするツールは実際に装着されていますか?ツールはこの機械にも使えますか?そうでなければ、機械やツールにダメージが生じるかもしれません。こうした小さなミスが多額の出費につながることが多々あります。ツールに一意のIDを付け、ツールに直接取り付けられたRFIDトランスポンダに保存しましょう。システムはこのIDを使って正しいツールが設置されているかどうか判断します。間違っていれば、プログラムは起動せず、オペレーターに問題が通知されます。

UHF RFIDは、金型の物流の最適化と誤使用により生じた不要な経費の最小化に有益です。

Ha-VIS RFID4MoldTrackingは、プラスチック射出成形機でUHF RFIDを実現する完全パッケージです。これまでバラバラだった金型をスマートツールに変える、理想的な出発点です。

標準以外の構成が必要ですか?お問い合わせをお待ちしております