Products & Solutions

電流センサー: 精密で、 信頼性が高く、 安全。

運輸、工業用途のいずれにおいても、周波数変換器、トラクション変換器、UPSシステム、溶接システムなど、パワーエレクトロニクスシステムを正確に制御するためには、電流をすばやく正確に検知する能力が必要です。

運輸、工業用途のいずれにおいても、周波数変換器、トラクション変換器、UPSシステム、溶接システムなど、パワーエレクトロニクスシステムを正確に制御するためには、電流をすばやく正確に検知する能力が必要です。ハーティングのホール効果電流センサーは、そのような環境において大電流を測定するために設計されています。これらのセンサーは、200 ~ 2000 Aの定格電流に使用でき、最大4000 Aまでの測定範囲に対応します。

過酷な条件下でも信頼性を発揮

ハーティングの電流センサーは、風力タービン、トラクション変換器、溶接や太陽光インバータ、そして機械とクレーン用のモータ制御で使用されます。このセンサーは、現地の幅広い要件に適合します。

統合が簡単

ハーティングの電流センサーは、既存の用途に容易に統合できます。このセンサーには、設置標準寸法があります。様々な結線技術と組立て済み信号ケーブルにより、迅速で安全な設置が保証されます。ユーザーは適合する嵌合コネクタや関連ケーブルを購入する必要がありません。

お客様の要件にふさわしい電流センサー

ハーティングの電流センサーは、電気的に絶縁された測定を実行するために、導体を流れる電流により生じる磁場を使用します(ホール効果測定と呼ばれる方法)。必要とされる精度に応じて、2種類の測定方式をご利用いただけますます:

クローズドループ型電流センサー(電流センサーを補正)は、厳しい測定タスクに使用できます。オープンループ型電流センサー(ダイレクトイメージング電流センサー)は、それほど厳しくない要件に使用できます。

HCM電流センサー – 産業用途向けシリーズ

ハーティングのHCMシリーズは、特別な産業用電流センサーです。このセンサーの機能は補正方式に基づいています(クローズドループ)。

HCM電流センサーは卓越した測定精度と短い応答時間が特徴で、精密制御タスクに最適です(周波数変換器内など)。

HCMR 電流センサー – 鉄道用途向けシリーズ

HCMRシリーズの電流センサーは、鉄道用途の要件に適合するように特別に設計されています。このセンサーの機能は補正方式に基づいています(クローズドループ)。

優れた測定精度と短い応答時間により、HCMR電流センサーは精密な制御タスクに最適です(トラクション変換器内など)。堅牢な設計と高度な過電圧保護により、運転中の不適切なスイッチ動作を防ぎます。

HCME電流センサー - 高電流用シリーズ

ハーティングは、ダイレクトマッピング方式(オープンループ型)に従って動作し、四角いコアを使用する新しい電流センサーするシリーズ、HCMEを開発しました。

多くの設置状況で、はるかに高額な補正変流器でなければ達成不可能な精度を、この装置は実現します。四角い形状のため、この新しいセンサーは省スペースであり、パワーレールに簡単に設置できます。

ハーティングホール効果電流センサーの電子カタログ