小型軽量かつ堅牢、柔軟性を備えた新産業用コネクタHan® 1 Aシリーズ向け データインサートを販売開始
ハーティング株式会社は、新小型産業用コネクタHan® 1 Aシリーズに、パワー・信号用のインサートに加えデータインサートを追加、2019年9月より販売開始します。Han® 1 Aは小型・軽量プラスチック製かつ堅牢で、モジュラー式による高い柔軟性を備えます。
コントローラやモータ、制御盤は小型・省スペース化が進んでおり、インターフェースもより一層の小型化が求められています。Han® 1 Aは、産業用コネクタHan®シリーズでそれまで最も小さかったHan® 3 Aより30%小型化、同時に同シリーズの堅牢性を兼ね備えています。防塵防水性最大IP65、耐衝撃・耐振動性および高い耐薬品性と難燃性を有します。
Han® 1 Aは、モジュラー構造により用途に応じて構成することができます。共通のハウジングに電力・信号、そして今回発売するデータ用の幅広いインサートを用意しています。データ用は100Mbpsと10Gbpsイーサネット用の2種類を揃え、シールドにより高い伝送性能を保証します。また、部品によって盤内仕様もしくは防塵防水の盤外仕様に構成できます。ロックシステムはスナップインラッチ式とレバー式を用意し、クリック式で工具不要、簡単に組み立てることができます。
新産業用コネクタHan® 1 Aは、コンパクト、高い耐環境性と取り扱いやすさから加熱/冷却装置、ファン、制御端末、照明システム、モータ、振動コンベアといった機器の接続に適しています。
Han® 1 Aの特長
■軽量ポリアミド製ハウジング
■堅牢
・防塵防水性:IP20(盤内用)/ IP65(盤外用)
・耐衝撃・耐振動、耐薬品、難燃性UL 94 V-0
■ 多彩なインターフェース:
- パワー(最大16A)/ 信号:2+PE、3+PE、5+PE、12 ピン
- データ:Cat.5 100Mbps 4 ピン、Cat. 6A 10Gbps 8 ピン
■取付:パネル取付(ストレートもしくはアングル)、中継用