Products & Solutions

システムケーブル

Ihre Verkabelungslösung für Data, Signal und Power.

ハーティングのシステムケーブルは、産業、風力発電、鉄道まで、非常に多様な要件に適合します。幅広いセンサー アクチュエーター・ボックスに加え、データ、信号、電力用のレディーメイド伝送ソリューションもご用意しています。貴社の用途に応じて、現場で組立て可能なコネクタと共に、プラスチックまたは金属製のハウジングを備えたオーバーモールドタイプのコネクタもご利用いただけます。また標準ソリューションに加え、貴社固有の要件に合わせて精密に調整したカスタマイズタイプも提供しております。

HARTING ix Industrial® system cabling for data

Our answer to the challenges that will be presented by Industry 4.0 and IoT

HARTING ix Industrial® system cable – small, robust with Ethernet transmission rates of up to 10 Gbit/s (Cat.6A).

 

Find out more!

M8/M12システムケーブル

IP65/67の環境での高速データ伝送に最適

Fast Ethernet 100 Mbits/s(Dコード、Cat. 5)および10 Gbit/s(Xコード、Cat. 6A)伝送用のM8、M12システムケーブル。

 

M8 M12システムケーブルの詳細

RJ45システムケーブル

過酷な環境での高速データ伝送に対応するRJ45

RJ45ソリューションは、保護なしと保護ハウジング付きがあり、Fast Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5 and Cat.5e)、および10 Gbit/s Ethernet (Cat.6A)の伝送に対応します。

 

RJ45システムケーブルの詳細

拡張型ビームケーブルアセンブリ

極めて厳しい条件下で信頼性を発揮

ハーティングの拡張型ビームテクノロジは、非常に堅牢で汚染物質に対して耐性があります。この製品は、非常に過酷で厳しい汚染された環境で稼働する間、信頼性の高い光接続を保証するように設計されています。

 

拡張型ビームケーブルアセンブリの詳細

回転アプリケーションに光ファイバーロータリージョイントを使用する

光ファイバー伝送は、回転システムから静止システムへ広帯域データを伝送する革新的ソリューションです。

光ファイバーロータリージョイントの詳細

Han® 1A system cabling

Pre-assembled and universal usable

Han® 1A system cabling the compact and robust solution for the transmission of signals.

 

Find out more!

HARTING ix Industrial® system cabling for signal

Our answer to the challenges that will be presented by Industry 4.0 and IoT

HARTING ix Industrial® system cable - small, robust for the transmission of serial BUS systems and signals of 50VDC und 1.5A.

 

Find out more!

M8/M12 system cable

Ideal for signal transmission in IP65/67

M8 and M12 system cables for cabling in harsh industrial environments. The 3 to 12 pole A-coded mating faces allow signal transmission in a wide range of applications.

 

Find out more!

分配箱

益々複雑になるケーブルへの答え

分配箱は、信号伝送を管理し、設置時間を短縮することで貴社の時間と費用を節約します。パッシブセンサー アクチュエーター・ボックスはプラスティック製で、標準M8およびM12スロットを搭載し、幅広い幹線ケーブル用の接続オプションを備えています。

 

分配箱の詳細

Han® 1A system cabling

Pre-assembled and universal usable

Han® 1A system cabling the compact and robust solution for for the transmission of power.

 

Find out more!

ハーティングのシーメンスオートメーション用ケーブル

シーメンス製品接続用のカスタマイズソリューション

弊社の幅広いオートメーション用ケーブルアセンブリおよびケーブルには、デバイス間の電力分配用および電力接続用ソリューションが揃っています。また、多様なモーター接続用のシールド付きケーブルもご用意しています。

 

ハーティングのシーメンスオートメーション用ケーブルの詳細

シーメンスSIMATIC MICRO-DRIVEの製品パートナー

貴社の設備にデータ、信号、電力を効率的に供給

ハーティングは新しいSIMATIC MICRO-DRIVEサーボドライブシステムのために、Dunkerまたはebm-papstのモーターと最適に組み合わせられる適合ブラグインケーブル製品を提供しています。

 

SIMATIC MICRO-DRIVEの詳細

SEW-EURODRIVEドライブ用モーターケーブル接続キット

モーター側には、Han® 産業用コネクタと互換性のある多くのギアモーターとドライブシステムが搭載されています。ハーティングは各種SEW-EURODRIVEモーターと対応モーター接続ケーブルの組み立てに適したコネクタセットを提供しています。

 

SEW-EURODRIVEドライブ用接続キットの詳細