【名古屋】 IoT & 5Gソリューション展に出展
時間 21.06.2021 02:43 時
ハーティング株式会社は、2021年7月28日(水)~7月30日(金)までポートメッセなごやで開催される「【名古屋】 IoT & 5Gソリューション展」に出展します。
ハーティングブースでは、産業用ラズベリーパイとMEMSセンサおよび無線ネットワークによる製造設備の故障予兆診断をご紹介します。また、堅牢な産業用RFIDソリューション、次世代のセンサー用コネクタを展示します。
会期2日目には「無線センシングと機械学習による故障診断」をテーマに出展者セミナーを開催します。
【 展示会概要 】
- 名称:第1回名古屋 IoT/5Gソリューション展
- 会期:2021年 7月28日(水)~30日(金)10:00~17:00
- 会場:ポートメッセなごや
- URL: https://www.japan-it-nagoya.jp/ja-jp/about/iot.html
【ハーティングの主な展示内容】
- 小間位置:第3展示館[小間番号1-3]
- 主な展示:
〇産業用ラズパイのデモ
・MEMS加速度センサおよび最新機械学習理論によるモーター故障診断
・ソフトウェアPLC CODESYS®を使用した制御ネットワークとの連携
〇産業用RFID製品:HF/LF帯のリーダ・ライタ、タグによるトータルソリューション
〇コネクタ:1ペア線のみを使用した新イーサネット伝送技術シングルペアイーサネット用コネクタ、M8/M12コネクタ、システムケーブル、モジュラー式角型産業用コネクタ、他
【出展社による製品・技術PRセミナー】
- 日時/会場:2021年7月29日(木)13:00~13:40 / 第3展示館 内 セミナー会場
- テーマ:「無線センシングと機械学習による故障診断」
- 内容:産業用ラズパイ、MEMS加速度センサ、無線センサネットワークで構築されるモーター・回転機の故障予兆診断システムの概要と、最新の機械・深層学習理論を用いた予兆診断手法について、最新事例と共にご紹介します。
- 入場:無料、会場へ直接お越しください。
ご来場時には招待券が必要です。ご希望の方は弊社担当営業または[email protected]までご連絡ください。
左のアイコンよりe招待券もダウンロードしていただけますのでご活用ください。