マーケット

鉄道/輸送

ハーティングは鉄道向けに電力、データ、信号を送信するための接続ソリューションを提供しています。イーサネット・バックボーンとデータインフラ(例:センサ用、乗客情報システム用)をはじめ、様々な用途に用いられています。

マシナリー - 金属加工

ハーティングは電気機械、光学、圧縮空気用インターフェース、および工作機械用のケーブルアセンブリを提供しています。一般的に使用されているすべての電力、制御、信号、データ接続を確立することができます。機械モジュールや機能ユニットから小型機械や複合ロボットまで、多岐にわたる用途に対応しています。

マシナリー - プラスチック

ハーティングはデータ、信号、電力伝送に対応する標準化(例:EUROMAP)またはカスタマイズされた電気機械インターフェース、コンポーネントおよびケーブルアセンブリを供給しています。プラスチック業界やパッケージング業界では、弊社のソリューションにより機械と装置の柔軟なモジュラー設計が可能になります。

ロボティクス

ロボティクスでは小型化とモジュラー化がトレンドとなっています。ハーティングは非常に効率的なソリューションを用いてこれらをサポートしています。例えば、制御盤とロボット間の電力および信号伝送用のモジュール式コネクタ、さらに簡単に嵌合できるロボットヘッド用データインターフェースがあります。

オートメーション

オートメーションには、柔軟に拡張可能な頑健性と信頼性を備えた適切な接続技術が必要です。生産ラインのモジュラー設計に対応するコネクタは、開発時間の短縮、輸送の円滑化、設置とメンテナンスの簡易化を支援します。

風力発電

エネルギー部門では、信頼性の高い接続が発電と送電に不可欠です。コネクタは発電施設の高電流コンポーネントなどの接続に使用されています。こうしたコネクタは、施設の監視に必要なデータと信号の送信を処理できます。

配電と蓄電

弊社は、スピード設置機能、モジュラー設計、電力管理制御システムへの容易な統合性を備える、配電・蓄電用の堅牢なデータ、信号、電力インターフェースを提供しています。

農業技術

農業では器具と他の機械付属品をつなぐ堅牢で使いやすい接続ソリューションが重要です。これは高度な保護を備えた将来のIoTソリューションや堅牢なコネクタシステムと同じように、顧客固有のケーブルアセンブリにも当てはまります。

イントラロジスティックスとコンベアシステム

ハーティングは物流センターと出荷倉庫向けに効果的なデジタル・エンド・ツー・エンド処理を実現するテクノロジーとソリューションを提供します。使用されている電気的オートメーションは、プラグ&プレイ機能を最大限搭載しています。この方法によって初めて、倉庫を迅速に構成し(設置用)、継続的な倉庫の可用性を保証できます。弊社のインフラは多用途性と適切性を備え、プラグ着脱可能です。そのため、この分野に多い分散型モータ技術を実現することができます。