Quick Access Industrial connectors Han® HARTING MICA 産業用途で運用可能なRaspberry Pi Industrial Ethernet Switches RFID PCB connectors Interface connectors System cabling Tools eShop News Current measurement Han® 産業用コネクタ コネクタに常に期待される簡単かつ迅速な操作、堅牢、柔軟に設置可能、長い製品寿命、工具なしで取り付け可能。Han®は全て、これ以上対応します。 詳しく見る HARTING MICA ハーティングはMICA (Modular Industry Computing Architecture)により装置・機械で直接、デジタル化プロジェクトの実現に迅速かつ簡単なソリューションを提供します。 詳しく見る 産業用途で運用可能なRaspberry Pi 産業用ラズパイ RevPiシリーズ 詳しく見る 産業用イーサネットスイッチ 今日の製造設備ではネットワークは複雑さを増しています。アンマネージド・スイッチHa-VIS eConシリーズでは、イーサネット・ネットワークの効率的な設置・拡張にRJ45および光ポートモデルを用意しています。 詳しく見る RFID ハーティングのRFIDリーダおよびコンポーネントは厳しい産業環境用に設計されています。ハーティングのRFID製品は、鉄道・輸送、機械、エネルギー市場で、極めて困難な条件下でも確実かつ信頼性の高い情報処理を保証します。 詳しく見る 基板用コネクタ 機器やアプリケーションの小型化は進んでいます。このため、ハーティングは基板接続が必要なところに様々なサイズおよびアプリケーション用のソリューションを提供しています。 詳しく見る インターフェースコネクタ ハーティングでは、産業機器に必要なデータ、信号、電力伝送用のインターフェースコネクタを用意しています。 詳しく見る システムケーブル ハーティングのシステムケーブルは、産業、風力発電、鉄道まで、非常に多様な要件に適合します。 詳しく見る カスタマイズソリューション ハーティングの全接続製品群をベースに、個別のニーズ向けにカスタマイズしたケーブルアセンブリを提供し、標準のコネクタハウジングをカスタマイズします。 詳しく見る RFID ハーティングのRFIDリーダとコンポーネントは、過酷な産業用途に対応するように設計されています。輸送、マシナリー、エネルギー部門の最も要求の厳しい環境条件においても、ハーティングのRFIDコンポーネントはセキュアで信頼性の高い情報処理を保証します。 詳しく見る 工具 ハーティングでは、あらゆる結線方式技術と組み立て手順に対応する包括的な工具の製品群をご用意しています。製品群には、シンプルな組み立て・引き抜き工具や手動・半自動工具から、全自動機械まで、効率的にコンタクトとコネクタを処理できる工具が揃っています。 詳しく見る IIoT ハーティングのIIoTへの取り組み 詳しく見る eShop ニュース こちらではハーティングの新製品の一覧をご覧いただけます。お見逃しなく。 詳しく見る 電流測定 運輸、工業用途のいずれにおいても、パワーエレクトロニクスシステムを正確に制御するためには、電流を正確に検知することが必要です。 詳しく見る HARTING MICA HARTING MICA® (Modular Industry Computing Architecture) は、IIoT、Industry 4.0向けのハーティングの小型、堅牢なエッジコンピューティング用ゲートウェイデバイス/産業用PCです。 詳しく見る 産業用イーサネットスイッチ主要製品 アンマネージドおよびマネージドスイッチの製品ラインナップ 詳しく見る
HARTING MICA ハーティングはMICA (Modular Industry Computing Architecture)により装置・機械で直接、デジタル化プロジェクトの実現に迅速かつ簡単なソリューションを提供します。 詳しく見る
産業用イーサネットスイッチ 今日の製造設備ではネットワークは複雑さを増しています。アンマネージド・スイッチHa-VIS eConシリーズでは、イーサネット・ネットワークの効率的な設置・拡張にRJ45および光ポートモデルを用意しています。 詳しく見る
RFID ハーティングのRFIDリーダおよびコンポーネントは厳しい産業環境用に設計されています。ハーティングのRFID製品は、鉄道・輸送、機械、エネルギー市場で、極めて困難な条件下でも確実かつ信頼性の高い情報処理を保証します。 詳しく見る
RFID ハーティングのRFIDリーダとコンポーネントは、過酷な産業用途に対応するように設計されています。輸送、マシナリー、エネルギー部門の最も要求の厳しい環境条件においても、ハーティングのRFIDコンポーネントはセキュアで信頼性の高い情報処理を保証します。 詳しく見る
工具 ハーティングでは、あらゆる結線方式技術と組み立て手順に対応する包括的な工具の製品群をご用意しています。製品群には、シンプルな組み立て・引き抜き工具や手動・半自動工具から、全自動機械まで、効率的にコンタクトとコネクタを処理できる工具が揃っています。 詳しく見る
HARTING MICA HARTING MICA® (Modular Industry Computing Architecture) は、IIoT、Industry 4.0向けのハーティングの小型、堅牢なエッジコンピューティング用ゲートウェイデバイス/産業用PCです。 詳しく見る