Products & Solutions
電流測定技術
運輸、工業用途のいずれにおいても、周波数変換器、トラクション変換器、UPSシステム、溶接システムなど、パワーエレクトロニクスシステムを正確に制御するためには、電流をすばやく正確に検知する能力が必要です。
運輸、工業用途のいずれにおいても、周波数変換器、トラクション変換器、UPSシステム、溶接システムなど、パワーエレクトロニクスシステムを正確に制御するためには、電流をすばやく正確に検知する能力が必要です。
電流センサーは電子機械的コンポーネントであり、入出力電流を精密かつリアルタイムで表します。電力半導体を精密制御し、性能と機能を監視するために、測定信号が用いられます(周波数変換器内など)。ハーティングの電流センサーは、いわゆるホール効果をベースにしています。
測定用の変流器は、導体の大電流を一定の比率(1 : 600など)で電気信号に変換します。変流器はこのように、評価ユニット用に信頼できる入力変数を供給できます。例えば、周波数変換器の外向き導体と戻り導体での電流差を監視したり、分散型エネルギープラントの電力消費を正確に測定したりできます。
メリット一覧:
- 精密な測定結果
- 電流の非接触式測定
- パワーエレクトロニクスの電流センサー
- エネルギー測定と安全技術用の変流器