Products & Solutions

HARTING MICA

ハーティングのMICA(Modular Industry Computing Architecture)は、デジタル化プロジェクトを施設や機械に直接実装するためのすばやく簡単なソリューションを提供します。

モジュラー式ハードウェアとフレキシブルなオープンソースであるLinuxベースのソフトウェアのおかげで、モジュラー式産業規格に基づくこの小型コンピュータは、多様な用途の課題に対するソリューションになっています。産業環境用に特別に設計された堅牢なハウジングにすべてが搭載されています。

ハーティング MICAの使用例:

小型コンピュータとして

機械と設備からデータを直接処理し、ITシステムと通信します。

フィールドバスゲートウェイとして

例えばEtherCAT、Profinetまたは EtherNet/IPネットワークのデータを使用。

RFIDリーダとして

RFIDによる非接触式ツール認識とデータの読み込み

エネルギーモニタリングに

Modbus RTU/TCPとS0 インターフェースを介して電流センサを接続し、データを直接評価。

安全な無線ネットワークに

例 フィールドバスデータをLTE、BluetoothおよびWLANで転送。